Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Anlagenpersonal beim Dampfeinsatz

Verbesserungen beim Dampfverbrauch und der Dampfverteilung

Die Optimierung des Dampfverbrauchs beginnt mit qualitativ hochwertigen Messungen und einer kontinuierlichen Überwachung

Dampfrohrleitungen ©Endress+Hauser

Effiziente Energieübertragung in industrielle Prozesse

Dampf ist ein wichtiges Wärmeträgermedium in verschiedenen Industriezweigen, wobei der Sicherheit bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Dampf höchste Priorität eingeräumt wird. Das Vorhandensein hoher Temperaturen und Drücke stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar und erfordert ein sorgfältiges Management der Kesselfüllstände und die Verhinderung von Wasserschlägen. Darüber hinaus muss die Versorgung mit hochwertigem Speisewasser sichergestellt werden.

Die effiziente Übertragung von Energie durch Dampf

Dampf ist ein effizientes Mittel zur Übertragung von Energie in industrielle Prozesse. Bei der Kondensation überträgt der Dampf seine latente Energie in den Prozess, wobei der Trockenheitsgrad des Dampfs ein entscheidender Faktor ist. Ein optimaler Wirkungsgrad wird erreicht, wenn der Dampf vollkommen trocken ist. Ein Feuchteanteil führt zu Energieverlusten und finanziellen Einbußen.

Die Verfügbarkeit von Dampf ist von entscheidender Bedeutung. Die kontinuierliche Überwachung des Kesselwirkungsgrads und der Verbrauchereffizienz (beispielsweise der Wärmetauscher) ist erforderlich, um die einschlägigen Normen wie ISO 50001 und ISO 14001 zu erfüllen und gleichzeitig Ineffizienzen zu erkennen und zu beheben.

Mit Messgeräten Transparenz und Einblicke in den Prozess gewinnen und die Sicherheit erhöhen

Cover Image eBook für Energieeffizienz

Industrielles Energiemanagement bei Dampf, Druckluft, Heizung, Kühlung und Industriegasen beginnt mit den richtigen Messgeräten

Technikerin vor einer Anlage

Besprechen Sie Ihre Herausforderungen in der Produktion mit unserem Experten

Mehr Ressourcen für Energieeinsparungen