Asset Performance Management ist der Schlüssel zu Produktivität, Compliance und Verfügbarkeit in der anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Welt der Arzneimittelherstellung. Prozessanlagen stehen unter ständigem Weiterentwicklungs- und Verbesserungsdruck, doch viele Anlagen sind immer noch in einem reaktiven Wartungskonzept gefangen, das zu kostspieligen ungeplanten Stillständen führen kann. Unsere Technologien und unser Prozess-Know-how ermöglichen vorausschauende Wartungsstrategien für ein optimales Anlagenmanagement und eine optimale Leistung der pharmazeutischen Produktionsanlagen.
Schlüsselfaktoren
1,5 %
des Umsatzerlöses entsprechen laut einer Studie von ARC* den geschätzten Kosten eines schlechten Asset Performance Managements *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Optimierung des Asset Managements und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Wir helfen Ihnen mit effizienter und professioneller Anlagendatenerfassung, cloud-basierten Lösungen für die Anlagenanalyse und umfassender Dokumentation und Berichten dabei, die nächste Stufe der Asset Performance zu erreichen.
Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Messgeräten, die mit der Heartbeat Technology ausgestattet sind – einer Technologie, die Selbstdiagnosen und eine hohe Systemverfügbarkeit mit minimalem Aufwand bietet.

Wir helfen Ihnen mit effizienter und professioneller Anlagendatenerfassung, cloud-basierten Lösungen für die Anlagenanalyse und umfassender Dokumentation und Berichten dabei, die nächste Stufe der Asset Performance zu erreichen.

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Messgeräten, die mit der Heartbeat Technology ausgestattet sind – einer Technologie, die Selbstdiagnosen und eine hohe Systemverfügbarkeit mit minimalem Aufwand bietet.

Datengestützte Entscheidungsfindung
Mit der Zeit ändern sich Prozessanlagen und Ausrüstung, und Messgeräte veralten. Das Sammeln von Daten über die in der Anlage installierte Messgerätebasis kann daher ein arbeitsintensiver Prozess sein, der mehrere Messstellen und Messgeräte verschiedener Lieferanten umfasst, und doch ist ohne diese aktuellen Informationen eine Verbesserung der Wartung unmöglich.
Unsere Kompetenz im Feld
Audit-Teams von Endress+Hauser führen eine Analyse der Instrumentierung durch. Sie erfassen und analysieren alle notwendigen Informationen in einem detaillierten Bericht, auf dessen Grundlage datengestützte Entscheidungen getroffen werden können.
- Zeit- und Kosteneinsparung bei der Anlagendatenerfassung
- Verbesserung Ihres Asset Managements basierend auf einem detaillierten Bericht über kritische Anlagenteile und Empfehlungen zu potenziellen Verbesserungen
- Optimierung Ihres Obsoleszenzmanagements und vereinfachte Standardisierung der Instrumentierung

Dezentrale Überwachung und Einblicke in Echtzeit
Die Diagnose und Interpretation des Fehlercodes eines Messgeräts erfordert oft Eingriffe im Feld, was mit höheren Kosten und Risiken einhergeht.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser IIoT-Ökosystem Netilion beinhaltet Apps und Algorithmen, die Messgerätedaten in handlungsfähige Informationen umwandeln. Mit unserer benutzerfreundlichen Smartphone-Anwendung können installierte Messgeräte überwacht und Fehlercodes aus der Ferne diagnostiziert und interpretiert werden. Die digitale Anlage ist Wirklichkeit geworden.
- Erstellen Sie mit der Scanner-App in weniger als 60 Sekunden digitale Zwillinge Ihrer Anlagen
- Analysieren Sie über einen Live-Überblick mit der App Netilion Analytics Ihre installierte Messgerätebasis
- Identifizieren Sie mit der App Netilion Health App Fehlercodes und erhalten Sie klare Anweisungen zu erforderlichen Aktionen

Vorausschauende Wartung
Die meisten Gerätefehler sind nicht vorhersehbar und wenn sie auftreten, kann die Behebung kostspielige Stillstandszeiten erforderlich machen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Heartbeat Technology nutzt integrierte Selbstdiagnosefunktionen, die den Zustand der Messgeräte permanent überwachen und es ermöglichen, Trends zu erkennen und rechtzeitig und gezielt einzugreifen, bevor ein Fehler auftritt oder eine Kalibrierung erforderlich ist.
- Zugriff auf eine permanente Prozess- und Gerätediagnose mit einem Abdeckungsgrad von bis zu 98 % ohne Prozessunterbrechung
- Vereinfachte Wartung mit eindeutigen, standardisierten Diagnosemeldungen
- Minimieren ungeplanter Stillstandszeiten aufgrund unerwarteter Geräteausfälle

Sichere Daten
In den Life Sciences sind sowohl die Datenintegrität als auch die Datensicherheit von entscheidender Bedeutung.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser komplettes IIoT-Angebot ist für maximale Datensicherheit zertifiziert. Vom Edge Device bis zu den Kundendaten in der Cloud – unsere Lösungen verwenden die neuesten Sicherheitsmechanismen.
- Verschlüsseln von Daten mit langen Schlüsselcodes (HTTPS/TLS mit SHA-256)
- Kooperation mit zertifizierten Rechenzentren (z. B. nach ISO 27001)
- Zuverlässige Zertifizierung durch unabhängige Stellen, lizenziert von EuroCloud mit 4-Sterne-Bewertung
Vorteile
Wenn Sie Ihr Asset Performance Management optimieren und die Anlagenzuverlässigkeit verbessern wollen, bietet Ihnen Endress+Hauser die dafür notwendige Kompetenz und Unterstützung. Intelligente Geräte, Expertenservice und cloud-basierte Wartungslösungen erlauben Ihnen den nächsten Schritt in Richtung vorausschauende Wartung und Digitalisierung – ohne Beeinträchtigung von Sicherheit und Konformität.
Schlüsselfaktoren
80 %
weniger Varianten nach Standardisierung der Temperaturmessgeräte (basierend auf einer Analyse der installierten Basis bei einem unserer Kunden)
Schlüsselfaktoren
Bis zu 30 %
der Assets in bestehenden Anlagen sind veraltet
Wie wir Sie unterstützen
Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Asset Performance Management zu optimieren, indem wir Ihr Anlagenwissen verbessern und sicherstellen, dass Anstrengungen effektiv auf die Gerätewartung ausgerichtet werden.
- Analyse der Instrumentierung für einen umfassenden Überblick über alle Assets
- Intelligente Sensoren und Cloud-IIoT-Lösungen für aktuelle Informationen zu Ihren Anlagen
- Selbstdiagnosefunktionen für die vorausschauende Anlagenwartung
- Vorausschauende Wartungsstrategien für reduzierte Ausfallzeiten und verbesserte Ersatzteilbevorratung
- Echtzeit-Überwachung für gezielte Wartungsmaßnahmen