Das Projektmanagement in der Pharmaindustrie bringt viele Herausforderungen mit sich, von denen nur wenige so komplex sind wie die Umsetzung technischer Innovationen in den Produktionsmaßstab. Im Anlagenbau werden zahlreiche industrielle Messgeräte installiert und qualifiziert. Nach ihrer Inbetriebnahme müssen viele Messgeräte regelmäßig gewartet, überprüft und kalibriert werden. Unsere Erfahrung und Kompetenz in der Projektplanung und im Engineering erleichtern die Inbetriebnahme von Anlagen mit einer frühzeitigen Standardisierung, beschleunigen die Zeit bis zur Markteinführung und optimieren die laufenden Kosten.
Schlüsselfaktoren
3 Wochen
Zeitersparnis bei der Produkteinführungszeit
dank perfekt geplanter Messgerätepakete
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte standardisieren können

Zusammenarbeit mit Experten
Bei jedem pharmazeutischen Projekt nehmen Kritikalität und Komplexität mit der Größe und dem Grad der Prozessintegration zu. Die Auswahl und Kalibrierung des richtigen Instruments für jede Anwendung kann eine Herausforderung sein, ist aber dennoch entscheidend um sicherzustellen, dass Messaufgaben optimal ausgeführt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Die frühzeitige Einbindung unserer hochqualifizierten und erfahrenen Ingenieure in das Projekt kann die Komplexität und Kritikalität in der Bauphase verringern und die laufende Leistung der Anlage verbessern.
- Wählen Sie das richtige Messgerät für jeden Anwendungszweck
- Reduzieren Sie mit unseren Experten kalibrierbedingte Stillstandzeiten und sichern Sie ihre Compliance.
- Steigern Sie die Gesamtleistung mithilfe des Fieldbus Engineering

Optimierte Planung
Die Standardisierung von Messgeräten ist der Schlüssel zur Reduzierung der Komplexität pharmazeutischer Großprojekte.
Unsere Kompetenz im Feld
Ein Embedded Projektmanager von Endress+Hauser kann dazu beitragen, eine einheitliche installierte Messgerätebasis zu erreichen und sicherzustellen, dass sich alle Lieferanten unabhängig von ihrem Standort an einen Standardmessgerätekatalog halten.
- Enge Zusammenarbeit bereits von Projektbeginn an, um die Standardisierung durchgängig zu integrieren
- Beschaffung von Standardmessgeräten in weltweiter Endress+Hauser Qualität rund um den Globus

Durchgängige Realisierung
Nach Abschluss der Planungsphase müssen die Pläne validiert und implementiert werden, um eine rechtzeitige und kostengünstige Ausführung zu gewährleisten.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Projektmanager können die Inbetriebnahme beschleunigen und dazu beitragen, dass der laufende Betrieb effizient und effektiv ist.
- Unterstützung für Werksabnahmen (FAT), abschließende Validierung und Inbetriebnahme
- Umsetzung klar definierter, dokumentierter Konzepte für Kalibrierung, Wartung und Compliance
Vorteile
Planen, verwalten und optimieren Sie gemeinsam mit unseren Experten Ihre Prozesse. Diese können Ihnen nicht nur die ganze Palette unser Messtechnik anbieten, sofern verfügen auch über fundiertes Branchen-Know-how und können Sie dabei unterstützen, die Komplexität Ihrer pharmazeutischen Projekte zu reduzieren. Unsere Fachleute suchen engagiert nach der am besten geeigneten Lösung für Ihre Betriebsanforderungen.
Schlüsselfaktoren
80 %
weniger Temperaturmessgerätetypen durch Standardisierung
Schlüsselfaktoren
3 %
der Anfangsinvestitionen bei den jährlichen Betriebskosten durch Standardisierung gespart
Schlüsselfaktoren
zu 100 %
auf die Anforderungen der Anwender abgestimmte Messgeräte – perfekt geplant, auf Anhieb richtig
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser arbeitet mit seinen Kunden vom Engineering über die Inbetriebnahme bis hin zur Betriebsoptimierung zusammen und ermöglicht so nicht nur die Einhaltung von Zeit- und Budgetvorgaben bei der Planung und Entwicklung projektierter Anlagen, sondern auch die Minimierung der laufenden Betriebskosten und der Stillstandzeiten.
- Embedded Engineers von Endress+Hauser für die Standardisierung optimal geeigneter Messgeräte
- Integriertes Feldbus- und Kalibrier-Know-how für eine maximierte Anlagenverfügbarkeit
- Gut koordinierte Lieferkettenlogistik und einheitliche Zertifizierungs- und Dokumentierungsprozesse für minimierte Betriebskosten