Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Bergbau- und Metallprozesse
SWAS-Lösungen schützen Ihre Dampferzeugungsausrüstung zuverlässig vor Ablagerungen und Korrosion
Die Dampfqualität spielt in vielen Bereichen der Bergbau- und Metallindustrie eine entscheidende Rolle. Für den Schutz der Dampfgeneratoren ist es wichtig, alle Qualitätsparameter im Wasser genau, zuverlässig und vollständig zu messen. Eine unzureichende Dampfqualität führt zu Stillständen im Prozess und hohen Kosten für Reparatur- und Austauscharbeiten. Die SWAS-Panel von Endress+Hauser bieten die neuesten Messtechnologien für die kritischen Dampf- und Wasserparameter zur Minimierung der Betriebskosten und des Kühlwasserverbrauchs.
SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %
im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen
Das herausragende SWAS-Compact-System, das optimal für die Bergbau- und Metallindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Probe- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte Durchflussarmatur mit hochentwickelter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für kosten- und ressourcensparende Bergbau- und Metallprozesse.
SWAS-Compact-Panel für die effiziente Wasserüberwachung bei der Dampferzeugung in Bergbau- und Metallprozessen – eine wasser- und kostensparende Lösung
Industrielle Dampferzeugung, wie sie auch in der Bergbau- und der Metallindustrie zum Einsatz kommt
Messbereite SWAS-Panels für die sichere und zuverlässige Dampf-/Wasserüberwachung in der Bergbau- und Metallindustrie
Wie wir Sie unterstützen
Mit einer Wasserqualität, die den spezifizierten Werten entspricht, schützen Sie Ihre Dampfgeneratoren für Bergbau- und Metallprozesse zuverlässig vor Verunreinigung – sodass die empfindliche Technologie von Turbinen, Kesseln und Rohren nicht beschädigt wird. Die zuverlässige Dampf- und Wasserüberwachung mit unseren SWAS-Lösungen unterstützt Sie dabei, Ihre Wartungskosten zu reduzieren und die Standzeit Ihrer Dampfgeneratoren zu verlängern. Alle unsere SWAS-Panels minimieren den Anlagenstillstand und können dank der SWAS-Compact-Lösung wertvolles Wasser sparen.
Erhalten Sie Unterstützung und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst. Alle unsere SWAS-Panels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.
Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Säureleitfähigkeit auf einem einzigen kompakten Panel erfasst. Genaue Echtzeitdaten von Ihrem Dampf-/Wasserkreislauf ohne Prozessunterbrechung.
Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung im SWAS-Compact-Panel) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, sparen Sie bares Geld bei den Ausgangs- und Verbrauchsstoffen.
Umfassende, individuelle SWAS-Lösungen sind die richtige Wahl, wenn Sie es mit sehr hohen Temperaturen und Drücken in Ihren Dampfanwendungen zu tun haben. Die Panels sind mit zusätzlichen Parametern modular erweiterbar und bieten eine ideale Lösung für Ihre Anwendung.
Sie können alle SWAS-Panels bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren (Schnittstellen: analog, digital oder IIot-Konnektivität). Sie erhalten außerdem ein sicheres Datenmanagement, das Ihre Wasserqualität jederzeit nachweist.
Unser Angebot
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen aus einer Hand für Ihre Bergbau- und Metallprozesse verlassen. Moderne Analysegeräte, die genau zu Ihren Anforderungen passen und Ihre Arbeit mit...
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen aus einer Hand für Ihre Bergbau- und Metallprozesse verlassen. Moderne Analysegeräte, die genau zu Ihren Anforderungen passen und Ihre Arbeit mit weniger Wartungsaufwand erleichtern. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur an Ihre Probenahme-, Strom- und Kommunikationssystem anschließen müssen und schon ist sie einsatzbereit.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Silikat, Natrium, Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Silikat, Natrium, Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem bedienerfreundlichen Liquiline-Messumformer.
Schlüsselfertiges SWAS-Compact-System zur Messung der Gesamtleitfähigkeit, Kationen/Säure- und Differenzleitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und des pH-Wertes für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Panel.
Probenaufbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
Integrierte pH-Wert-Berechnung mit Differenzleitfähigkeit.
Berechnung der verbleibenden Kationentauscherkapazität.
Automatische Systemabschaltung, wenn die Kondensattemperatur Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Lagerbestandsüberwachung für die Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Lagerbestandsüberwachung für die Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Entdecken Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser zur Lagerbestandsüberwachung in der Bergbau-, Mineralien- und Metallindustrie zu Kosteneinsparungen und erhöhter Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien für die Produktion führen können.
Planung und Lageroptimierung in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Planung und Lageroptimierung in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Erfahren Sie, wie Endress+Hauser Bergbau-, Grundstoff- und Metallunternehmen in die Lage versetzt, die ganze Power ihrer Daten und des IIoT zu erschließen, um ihre Lieferkette zu revolutionieren und eine schlanke, effiziente Performance zu erzielen.
Metering-Systeme für Entladung im Bergbau
Metering-Systeme für Entladung im Bergbau
Erfahren Sie, wie Sie mit Lösungen von Endress+Hauser für die Bergbauindustrie Kosteneinsparungen im Kraftstofflieferprozess erreichen.
Genauigkeit, Effizienz und Integrität der Durchflussmessgeräte verbessern die Entladung von Lkws und Güterwagen.
Wasserüberwachung für die Metall- und Bergbauindustrie
Wasserüberwachung für die Metall- und Bergbauindustrie
Müssen Sie sich bei der Metallproduktion/dem Bergbau auf die Kühlsysteme Ihrer Öfen/Schmelzöfen verlassen? Informieren Sie sich über unsere Lösungen, die eine sichere Überwachung der Wasserqualität Ihres Kühl- und Prozesswassers sicherstellen.
Effiziente Abwasserüberwachung in der Grundstoff- und Metallindustrie
Effiziente Abwasserüberwachung in der Grundstoff- und Metallindustrie
Erfahren Sie, wie Sie die Qualität Ihrer Abwässer zu geringeren Kosten überwachen und dennoch jederzeit alle vertraglichen und gesetzlichen Grenzwerte einhalten können.
Die führende Bestandsüberwachung in der Bergbauindustrie
Die führende Bestandsüberwachung in der Bergbauindustrie
Entdecken Sie, wie Bestandsüberwachungslösungen von Endress+Hauser Ihr Supply Chain Management (Lieferkettenmanagement) vom Materialaushub über die Verarbeitung und Verteilung bis hin zur Anlieferung auf der Baustelle unterstützen können.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .