Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, CH4, O2
-
Prozesstemperatur
≤ +1.400 °C
-
Umgebungstemperaturbereich
–20 °C ... +55 °C
Anwendungsgebiet
Das Prozessgas-Analysensystem SCPS wird für die Gasmessung direkt am Drehrohrofen eingesetzt. Robuste Entnahmesonden, effektive Reinigungsmechanismen, kombiniert mit heiß- oder kalt-extraktiven Analysensystemen und flexibler Fernwartung. Besonders bei Anlagen mit brennstoffbedingt hohen Schwefel- und/oder Chlorgehalten glänzt das SCPS durch minimale Wartung, maximale Verfügbarkeit und präzise Messwerte.
Drehrohröfen in Zementwerken
Geräteeigenschaften:
Gleichzeitige Messung aller relevanten Gaskomponenten
Robuste und gekühlte Entnahmesonden, einsetzbar bis 1.400 °C und 2.000 g/m³ Staub
Bis zu 98 % Verfügbarkeit des Gesamtsystems
Schneller Service durch Fernwartung
Vorteile
Vermeidung von Anlagenstillständen durch rechtzeitiges Erkennen von Problemen im Prozess
Gleichbleibend hohe Produktqualität durch Prozesskontrolle
Geringere Energiekosten durch einen optimierten Verbrennungsprozess
Robuste und erprobte Technik für minimalen Wartungsaufwand
Hohe Systemverfügbarkeit aufgrund von aufeinander abgestimmter Komponenten aus einer Hand
Kompetente und schnelle Hilfe durch Fernzugriff und erfahrenes, weltweit tätiges Serviceteam
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
Kompetenzbroschüre (CP)
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and longstanding experience
An overview brochure about emission monitoring, their measuring
principles and technologies, global requirements and services, a
selection guide and the measuring devices at a glanceSprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
SCPS – gas analysis under very harsh conditions, directly on rotary kilns
The SCPS process gas analyzer system is used for analyzing gas concentrations directly on rotary kilns.
Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
8030006_IN_SCPS_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-