Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Instrumentierung für die sichere und effiziente Verdichtung und den Transport von Wasserstoff

Verlängerte Lebensdauer von Kompressoren durch zuverlässiger Messtechnik

Wasserstoffpipelines für den Transport nach der Verdichtung
Überblick

Prozessinstrumentierung für effizientes Verdichten und Transportieren von Wasserstoff

In Hochdruckumgebungen sind robuste Sensoren unerlässlich. Die Wasserstoffversprödung erfordert spezielle Materialien für genaue Messungen und einen sicheren Betrieb. Zuverlässige Temperatur- und Speicherüberwachungssysteme, einschließlich Druck-, Temperatur- und Füllstandssensoren, sind für einen sicheren und effizienten Betrieb in einer sauberen Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Parameter

Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern

Versprödung von Druckmembranen minimieren

Wasserstoff kann durch Sensormaterialien hindurchdringen und zu Versprödung und möglichem Geräteversagen führen. Die Auswahl von Materialien, die gegen Wasserstoffversprödung resistent sind, ist entscheidend für die Langlebigkeit und Genauigkeit von Drucksensoren.

Zuverlässige Durchflussmessung sicherstellen

Die Durchflussmessung von flüssigem Wasserstoff wird durch das Vorhandensein von eingeschlepptem Gas erheblich beeinträchtigt. Coriolis-Durchflussmessgeräte mit Zweifrequenztechnik werden von solchen Anwendungsbedingungen nicht beeinträchtigt.

Füllstand genau messen

Füllstandssensoren müssen mit kryogenen Temperaturen und hohen Drücken kompatibel sein. Spezielle Materialien und Konstruktionen sind erforderlich, um diesen extremen Bedingungen standzuhalten und genaue Füllstandsmessungen zu ermöglichen.

Druckmessung

Wasserstoffdruckmessung mit goldbeschichteter Membran

Wasserstoff kann durch eine Vielzahl von Metallen hindurchdringen. Dies gilt ebenfalls für die in Drucksensormembranen und Dichtungen verwendeten Metalle. Dies kann zu wasserstoffbedingten Rissen, geringerer mechanischer Festigkeit und zum Ausfall des Sensors führen. Endress+Hauser bietet Drucksensoren mit speziellen Membranmaterialien und Beschichtungen an, die gegen Wasserstoffpermeation resistent sind und eine langfristige Stabilität in wasserstoffreichen Umgebungen sicherstellen.

  • Zuverlässige Druckmessung und hohe Genauigkeit bei Wasserstoffanwendungen
  • Komplettes Portfolio an Drucktransmittern mit Goldbeschichtungsoption erhältlich
  • Bluetooth-Verbindung für einen bequemen Zugriff auf das Gerät
Durchflussmessung

Genaue Messung des Wasserstoffdurchflusses

Wasserstoff ist das leichteste Gas, das es gibt. Bei atmosphärischen Bedingungen hat er eine 10 Mal geringere Dichte als Erdgas. Da Wasserstoffströme wenig Masse für die Schallausbreitung und oft hohe Gasgeschwindigkeiten aufweisen, sind geschwindigkeitsbasierte Messprinzipien weniger geeignet für wiederholbare und genaue Durchflussmessergebnisse. Unsere Coriolis-Durchflussmessgeräte bieten:

  • Branchenbester Turndown für die Wasserstoff-Durchflussmessung, dichtungsfreies Design, SIL und Ex für höchste Sicherheit
  • Höchste Messempfindlichkeit für den umfangreichsten Massedurchflussmessbereich
  • Ausgezeichnete Nullpunktstabilität, misst Wasserstoff bei niedrigem Druck mit der geringsten Messabweichung auf dem Markt
Füllstandsmessung

Kapazitive Füllstandsmessung für Flüssigwasserstofftanks

Die kapazitive Technologie bietet eine zuverlässige Messung für Flüssigwasserstoffanwendungen, die von Dielektrizitätskonstanten, Dämpfen, Temperatur- oder Druckschwankungen unbeeinflusst bleibt und eine sichere und genaue Füllstandsmessung gewährleistet. Unser Liquicap FMI51 bietet:

  • Erhöhte Sicherheit durch bewährte kapazitive Technologie
  • Spezielle Isolierelemente und separate Elektronik sorgen dafür, dass die kryogenen Temperaturen die Geräte nicht beschädigen
  • Praxisbewährt und geeignet für den Einsatz in kleinen, stationären Tanks

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.

Ihre Endress+Hauser Experten vor Ort unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Endnoten

Ähnliche Lösungen

Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für sicheres und effizientes Verdichten und Transportieren von Wasserstoff sind