Innovative Laborkalibrierung
Unsere Kalibriertechniken sorgen für höchste Messgenauigkeit
Unsere erfahrenen Kalibrier- und Wartungsexperten kalibrieren zuverlässig jede Messgröße der Prozessindustrie – vom Durchfluss bis hin zu Temperatur, Druck oder Dichte. All unsere Primäreinrichtungen sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und auf nationale und internationale Standards rückführbar. Die Kalibrierlabore von Endress+Hauser sind über den gesamten Globus verteilt. So bieten wir unseren Kunden überall und jederzeit den bestmöglichen, herstellerunabhängigen Kalibrierservice.
Benefits
Umfassendes Know-how durch mehr als eine Million Kalibrierungen für jegliche Parameter
Vielfältige Kalibriermethoden – von der Durchflusskalibrierung mit Luft bis hin zur Kalibrierung mit Kohlenwasserstoffen
Maximale Sicherheit durch globales Kalibrierkonzept mit weltweit identischen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Hightech-Anlagen
Höchste Genauigkeit Ihrer Geräte (0,05 %) durch unsere hochgenauen Produktionskalibrieranlagen (0,015 %) in der Schweiz - akkreditiert durch die SAS
Abgesicherte Qualität durch vollständig rückführbare Prüfmittel und transparenter Nachweis in Form eines Kalibrierschein
Durchflusskalibrierung mit einzigartiger Wägetechnik
Mit PremiumCal bieten wir unseren Kunden die weltweit genaueste Kalibrieranlage unter Produktionsbedingungen. Sie verfügt über hochpräzise Wägezellen der neuesten Generation (Class 6/5). Die Messunsicherheit beträgt nur 0,015 %. Damit kann die PremiumCal selbst Gewichtsunterschiede von weniger als 1 g auf 400 kg einwandfrei messen – international ein absoluter Spitzenwert!
![Durchflusskalibrierung mit einzigartiger Wägetechnik PremiumCal Durchflusskalibrierung PremiumCal](/__image/a/9355635/k/3362284c415574f6257bc69d0857977187ee8afd/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/PremiumCal%20W%C3%A4gesystem1.jpg)
Durchflusskalibrierung mit Luft
Mehrere Passstückrevolver ermöglichen ein präzises und nahezu vollautomatisches Einspannen der Prüflinge in die Messstrecke. Drei Referenzgeräte wie Düsen, Drehkolben- und Turbinengaszähler stellen sicher, dass die Ergebnisse über den gesamten Messbereich auf ± 0,3 % genau sind. Eine spezielle Klimaanlage hält die Luft im Kalibrierraum kontinuierlich auf exakt 24 °C und 40 % Luftfeuchte.
![Kalibrier-Rig im Labor Kalibrier-Rig](/__image/a/9355638/k/e185806e2d0b0fa325ca946c110235e0b9dccb30/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Gas%20Calibration%20Rig.jpg)
Sonderdichtekalibrierung
Auf Wunsch bietet Ihnen Endress+Hauser eine akkreditierte Sonderdichtekalibrierung in einem speziellen Labor an. Zum Einsatz kommen dabei Medien mit unterschiedlicher Dichte (0,8 g/cm³ bis 1,8 g/cm³). Nach einem Feld-Dichteabgleich sind damit Messgenauigkeiten von ± 0,0005 g/cm³ erreichbar.
![Wir bietet Ihnen auf Wunsch eine akkreditierte Sonderdichtekalibrierung an, die in einem speziellen Labor durchgeführt wird. Techniker vor einer Kalibrieranlage](/__image/a/9355847/k/26686a6826ad45bf6c4609efd2cf30c613b3f3c6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Sonderdichterkalibrierung.jpg)
Druckkalibrierung
Ihre Druckgeräte werden bei Endress+Hauser im Labor unter strengster Einhaltung von Vorgaben präzise kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt an gleichmäßig verteilten Messpunkten über den gesamten Kalibrierbereich. Je nach angestrebter Messunsicherheit führen wir eine oder mehrere Messreihen durch.
![Ihre Druckmessgeräte werden bei Endress+Hauser im Labor unter strengster Einhaltung von Vorgaben präzise kalibriert. Druckmessgeräte in einer Kalibrieranlage](/__image/a/9355640/k/406e166dabceab1afc89d6cac3e567ef3a169427/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/lab-calibration-flow-2020010814510_master.jpg)
Temperaturkalibrierung
Die Kalibrierung von Thermometern im Labor führen wir beispielsweise mit dem Vergleichsverfahren im Kalibrierbad/-ofen durch. Hierbei erfolgt die Kalibrierung gegen ein Referenz- bzw. Normalthermometer, das direkt oder indirekt über weitere Vergleichsthermometer an Fixpunkttemperaturen der ITS-90 Skala kalibriert wurde.
![Kalibrierung von Thermometern im Labor Thermometer bei der Kalibrierung im Labor](/__image/a/9355890/k/b8eaf4a797c797842237dace54628728466e2ebf/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Laborkalibrierung_Temperatur.jpg)
Kalibrieren mit Kohlenwasserstoffen
In der Ölindustrie werden eichpflichtige Messstellen in der Regel vor Ort gegenüber einer Referenz kalibriert. Je nach Kapazität und Örtlichkeit der Messstelle sind solche Kalibrierungen aufwändig, kostspielig oder aus praktischen Gründen nicht möglich. Als einer der wenigen Hersteller von Coriolis-Durchflussmessgeräten bietet Endress+Hauser deshalb Kalibrierungen mit Kohlenwasserstoffen ab Werk an.
![Kalibrierung von Coriolis-Durchflussmessgeräten mit Kohlenwasserstoffen Coriolis-Durchflussmessgeräten](/__image/a/9355899/k/4a33dd73a31dc0d83b761d73a85f2d64f4a05f2a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/IMG_9157.jpg)
Erfahren Sie im Video mehr über unsere akkreditierte Kalibrierung im Labor
Downloads
-
Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)
Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren
File size:
File name: