Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 500 µg/l (ppb)
50 ... 5000 µg/l (ppb) -
Prozesstemperatur
5 ... 45 °C
-
Prozessdruck
1 ... 5 bar
-
Messverfahren
Entspricht dem colorimetrischen Standardmessverfahren - Heteropolyblau-Methode
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80SI bietet präzise Online-Analyse von Kieselsäure und hilft Ihnen, Ihre Anlagenkomponenten vor glasartigen Belägen zu schützen und eine optimale Effizienz von Turbinen und Ionenaustauschern sicherzustellen. Seine einzigartige Kombination von Schlauchpumpen und Präzisions-Spritzenpumpen sorgt für einen extrem zuverlässigen Betrieb und geringe Wartung. Der Kieselsäure-Analysator bietet erweiterte Diagnosefunktionen und lässt sich sehr schnell an Ihre Prozessbedingungen anpassen, einfach durch Erweiterung auf bis zu 6 Probenkanäle oder Anschließen von bis zu 4 Memosens-Sensoren.
Der Kieselsäure-Analysator CA80SI überwacht geringe Kieselsäurekonzentrationen in der Kraftwerksindustrie und Hilfskreisläufen:
Anzeige der Reinheit von Kesselspeisewasser und Dampf
Früher Indikator für Kondensatorleckagen
Frühwarnsystem bei Ermüdung der Ionenaustauscher
Vorteile
Schützt teure Anlagenkomponenten in der Kraftwerksindustrie: Der Kieselsäure-Analysator überwacht Kieselsäurespuren in Wasser-Dampf-Kreisläufen und vermeidet so glasartige Ablagerungen auf den Komponentenoberflächen.
Die frühe Erkennung von kritischen Kieselsäurekonzentrationen stellt eine effizienten Betrieb des Kraftwerks sicher und optimiert die Wartung und Blowdown-Zyklen dank schneller Gegenmaßnahmen.
-
Die Standard-Heteropolyblau-Methode ermöglicht eine direkte Vergleichbarkeit mit Laborwerten.
Höchste Zuverlässigkeit: Die einzigartige Kombination von Schlauch- und hochpräzisen Spritzenpumpen garantiert einen stabilen Betrieb und geringe Wartung.
Optimierte Investitionen: Die Option der 6 Probenkanäle ermöglicht jederzeit eine flexible Anpassung an die Prozessbedingungen und der Anschluss von Memosens-Sensoren erlaubt einen schnellen Ausbau zur kompletten Messstation.
Nahtlose Integration in die Prozessleitsysteme dank digitaler Feldbuskommunikation wie Modbus, EtherNet/IP oder PROFIBUS.
Erweiterte Diagnose und Fernzugriff via Webserver ermöglichen schnelle Abhilfemaßnahmen, falls ein Fehler auftritt.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiline System CA80SI
Deutsche Version - 11/2022
Colorimetrischer Analysator für Kieselsäure
EN DE 30/11/202231/03/202231/05/202113/01/202021/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
BA01650CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline System CA80SI
Deutsche Version - 11/2022
Colorimetrischer Analysator für Kieselsäure
EN DE 30/11/202231/03/202231/05/202114/02/202003/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01315CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline System CA80SI
Colorimetrischer Analysator für Kieselsäure
EN DE 30/11/202231/03/202231/05/202114/02/202003/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01315CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiline System CA80SI
Colorimetrischer Analysator für Kieselsäure
EN DE 30/11/202231/03/202231/05/202113/01/202021/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
BA01650CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80SI
Colorimetrischer Analysator für Kieselsäure
EN DE 31/05/202116/12/201921/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
KA01281CDE_0321.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
CY80SI für Liquiline System CA80SI Mischen der Reagenzien Sonderdokumentation
Mischen der Reagenzien
EN DE 10/12/201811/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2018
Dateigröße:
88.9 KB
Dateiname:
SD02282CDE_0218.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN DE 09/06/202214/10/2019Sprache:
Englisch
Version:
09/06/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline-Plattform
Webbrowser-Anschaltung
EN DE 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
10/05/2013
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
SD01190CDE_0113.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation CM44x/R
PROFIBUS Guideline
EN DE 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
746.5 KB
Dateiname:
SD01188CDE_0213.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Platform
Modbus Guideline
EN DE 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2014
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD01189CDE_0314.pdf
-