Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
5 μS/cm ... 200 mS/cm
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
1 bar, nicht für die kontinuierliche Messung im Prozess vorgesehen
Memosens CLL47E ist der Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor für die Messung im Labor und zur Analyse von Stichproben. Er vereint einfache Handhabung mit einem Plug-and-Play-System und müheloser Reinigung dank des nahtlosen Designs. Mit seinen Platinelektroden und dem großen Messbereich kann eine große Vielfalt an Proben abgedeckt werden, während er gleichzeitig zuverlässige Messungen direkt an der Messstelle liefert.
Memosens CLL47E ist geeignet für:
Überprüfung von Online-Messstellen
Analyse von Stichproben (sowohl vor Ort als auch im Labor)
Messung an Prozesspunkten, an denen regelmäßige Kontrollen empfohlen werden
in den folgenden Applikationen:
Trinkwasser
Kühlwasser
Abwasser
Analyse von Prozessmedien, z. B. Reinigungslösungen
Großer Messbereich für die Analyse vieler verschiedener Proben
Präzise Justierung und zuverlässige Messung mit einem Qualitätszertifikat, das die individuelle Zellenkonstante angibt
Leicht zu reinigen dank nahtlosem Design
Robuste Platinelektroden gewährleisten einfache Wartung und lange Lebensdauer
Profitieren Sie von der Memosens 2.0-Technologie mit implementierter Zellkonstante, echtem Plug-and-Play und rückverfolgbarer Kalibrierhistorie
Integrierter Temperatursensor zur automatischen Temperaturkompensation
Unterstützt die Anforderungen des Qualitätsmanagements durch manipulationssichere Datenspeicherung einschließlich Seriennummer und Kalibrierungshistorie
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Deutsche Version - 02/2022 |
Konduktiver Leitfähigkeitssensor für Labor- und Stichprobenmessungen im Feld
EN | DE | ||
18/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
18/02/2022 |
Dateigröße: |
403.1 KB |
Dateiname: |
TI01666CDE_0121-00.pdf |
Deutsche Version - 02/2023 |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Konduktiver Leitfähigkeitssensor für Labor- und Stichprobenmessungen im
Feld
EN | DE | ||
18/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
18/02/2022 |
Dateigröße: |
403.1 KB |
Dateiname: |
TI01666CDE_0121-00.pdf |
Konduktiver Leitfähigkeitssensor für Labor- und Stichprobenmessungen im
Feld
EN | DE | ||
23/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
23/02/2022 |
Dateigröße: |
438.7 KB |
Dateiname: |
BA02216CDE_0121-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Sprache: |
Französisch |
Version: |
20/10/2023 |
Dateigröße: |
16.4 MB |
Dateiname: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Sprache: |
Englisch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Sprache: |
Japanisch |
Version: |
01/03/2023 |
Dateigröße: |
1.9 MB |
Dateiname: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: HE_01611_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | DE | ||
20/04/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
20/04/2022 |
Dateigröße: |
385.9 KB |
Dateiname: |
Manufacturers Declaration_CLL47E_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | DE | ||
14/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/02/2022 |
Dateigröße: |
281.9 KB |
Dateiname: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: EU_00999_01.22
EN | DE | ||
10/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
283.1 KB |
Dateiname: |
EU_00999_01.22_nonEx_CLLxxE.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: UK_00481_01.22
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
312.5 KB |
Dateiname: |
UK_00481_01.22 CLLxxE_NonEx.pdf |