Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k= 0,1: 0,04 ... 500 µS/cm
-
Prozesstemperatur
-5 ... 120 °C (23 ... 248 °F)
Zum Sterilisieren: max. 150 °C bei 5 bar
(Max. 302 °F bei 73 psi) -
Prozessdruck
13 bar bei 20 °C (188 psi bei 68 °F)
9 bar bei 120 °C (130 psi bei 248 °F)
Anwendungsgebiet
Condumax CLS16D ist ein High-End-Leitfähigkeitssensor mit zertifiziertem hygienischen Design. Er misst mit höchster Präzision und liefert Ihnen dabei zuverlässige Daten für eine optimale Qualität Ihrer Prozesse und Produkte. Zahlreiche Zertifikate und verschiedene hygienische Prozessanschlüsse machen den CLS16D zum perfekten Sensor für Ihren Prozess. Condumax CLS16D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zum neuen Sensor Memosens CLS16E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.
Condumax CLS16D misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasseranwendungen für die Überwachung und Steuerung von:
Ionentauscher
Umkehrosmose
Destillation
Elektrodeionisation
Water for Injection (WFI)
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX, FM, CSA und NEPSI, ist der Sensor für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Höchste Präzision und Messgenauigkeit
Hygienisches, EHEDG-zertifiziertes Design
Zertifizierte Biokompatibilität gemäß USP Class VI, und FDA-Konformität aller medienberührenden Materialien
Sterilisierbar und autoklavierbar
Qualitätszertifikat mit Angabe der individuellen Zellkonstanten
Aufzeichnung sensorspezifischer Daten für leichte Rückführbarkeit und vorausschauende Wartung
-
Komfortable Wartung mit Memobase Plus für leichte Kalibrierung und Sensormanagement
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS15D/16D/21D
Deutsche Version - 06/2022
Konduktive Leitfähigkeitsmessung in Flüssigkeiten
EN DE 01/06/202219/08/202027/01/202010/10/201731/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01147CDE_0722-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Condumax CLS16/CLS16D
Deutsche Version - 10/2014
Konduktiv gemessene Leitfähigkeit
EN DE 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2014
Dateigröße:
741.9 KB
Dateiname:
TI00227CDE_1514.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Condumax CLS16/CLS16D
Konduktiv gemessene Leitfähigkeit
EN DE 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2014
Dateigröße:
741.9 KB
Dateiname:
TI00227CDE_1514.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS15D/16D/21D
Konduktive Leitfähigkeitsmessung in Flüssigkeiten
EN DE 01/06/202219/08/202027/01/202010/10/201731/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01147CDE_0722-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 31/01/202220/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
31/01/2022
Dateigröße:
459.6 KB
Dateiname:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
zone 2EN DE 02/09/200901/04/2009Sprache:
Englisch
Version:
02/09/2009
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
XA227CA3_0909.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 02/09/200901/07/2008Sprache:
Englisch
Version:
02/09/2009
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA085CA3_0909.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Ergänzung zu:
BA01147C, BA00182C, BA01591C, BA01326CEN DE 01/03/202231/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
510.7 KB
Dateiname:
XA02375CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN DE 01/03/2007Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2007
Dateigröße:
284.4 KB
Dateiname:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-