Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Rod probe :+/- 2 mm
Rope probe <= 15 m: +/- 2 mm
Rope probe > 15 m: +/- 10 mm -
Prozesstemperatur
-40...+150 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...16 bar
-
Max. Messdistanz
Stab:
4 m Min DK>1.4
Seil:
20 m...25 m Min DK >1.4,
25 m...30 m Min DK >1.6,
30 m...45 m Min DK>1,9 -
Prozessseitige Hauptmaterialien
Stabsonde:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Seilsonde:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Anwendungsgebiet
Der Levelflex FMP57 ist der Sensor für höchste Ansprüche in Schüttgütern und bestens für die Messung in hohen Silos, Bunkern oder Halden geeignet. Mit Seilsonden bis zu einer Länge von 45 m ist der FMP57 auch für die Messung in hohen Schüttgutsilos geeignet. Der geführte Radar Levelflex FMP57 wird zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von pulverförmigen bis körnigen Schüttgütern eingesetzt. Die Messung wird nicht beeinträchtigt durch Staub, Füllgeräusche, Temperatur- oder Gasschichten.
Variante mit Stab- oder Seilsonde.
Prozessanschlüsse: Gewinde oder Flansche
Temperatur: -40 bis +150 °C
Druck: -1 bis +16 bar
Maximaler Messbereich: Stab 4 m, Seil 45 m
Messgenauigkeit: ± 2 mm
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, Schiffbauzulssung, 5-Punkt-Linearitätsprotokoll
Vorteile
Zuverlässige Messung selbst bei sich ändernden Medien und Prozessbedingungen
HistoROM Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo Tracking Auswertung
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3
Heartbeat Technology für einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus
Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme und intuitives, menügeführtes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)
Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART
Deutsche Version - 02/2023
Geführtes Radar
EN DE 21/02/202330/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2023
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01004FDE_2322-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Levelflex FMP56, FMP57
Deutsche Version - 02/2023
Geführtes Radar
EN DE 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2023
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
TI01004FDE_2522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Levelflex FMP56, FMP57
Geführtes Radar
EN DE 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2023
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
TI01004FDE_2522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Geführtes Radar
EN DE 22/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2023
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA01055FDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART
Geführtes Radar
EN DE 21/02/202330/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2023
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01004FDE_2322-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Geführtes Radar
EN DE 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2023
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01009FDE_1922-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP5x HART Beschreibung Geräteparameter
GeführtesRadar
EN DE 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2016
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01000FDE_1616.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 30/10/201404/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
GP01001FDE_1314.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 09/06/201527/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2015
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
GP01015FDE_0215.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Geführtes Radar
EN DE 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Sprache:
Deutsch
Version:
05/04/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01073FDE_1722-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Geführtes Radar
EN DE 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201709/06/2015Sprache:
Deutsch
Version:
05/04/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
KA01110FDE_0622-00.pdf
-