Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Level+Pressure Stahnsdorf

Kompetenzzentrum für Silizium-Drucksensoren

Produktionsstandort für die Entwicklung und Vor-Produktion von Drucksensorelementen auf Basis von Silizium-Sensortechnik .

  • Geschäftsführer

    Dr. Dirk Mörmann / Standortleiter: Martin Laqua

  • Gründungsjahr

    1994

  • Anzahl Mitarbeiter

    242 (Januar 2024)

Kundennähe

  • Forschungs-und Entwicklungskompetenzen: Vom Sensorelement zum fertigen Sensormodul, Finite-Elemente-Analyse (FEA)-Simulation, Produktqualifikation, Verifizierung und Validierung, Breite Palette von Netzwerkaktivitäten mit externen Forschungspartnern.

  • Kompetenzen in der Verfahrenstechnik: Kontinuierliche Weiterentwicklung der technologischen Herstellungsprozesse, Chip Montage und Verpackung, Sensor Montage und Prüfung.

  • Nach dem aktuellsten Stand der Technik ausgestattete Produktionsstätte mit Reinraumbedingungen (1.200 m²).

  • Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001 Standard.

  • Prüf- und Referenzgeräte, welche bei den Produktionsprozessen eingesetzt werden, entsprechen den nationalen und internationalen Standards (z.B. PTB, NIST, NIM).

  • Produktion

Kontakt

  • Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf

    Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf

    Quermathe 2

    14532 Stahnsdorf

    Brandenburg

    Deutschland