Die Prozessoptimierung in der chemischen Verfahrenstechnik erfordert eine sichere Handhabung der großen Datenmengen, die in jeder Projektphase entstehen, vom Frontend Engineering Design (FEED), inklusive Detail Engineering, bis hin zur Durchführung und Bedienung. Übertragung und Verwaltung dieser Daten, Minimierung von Fehlern und Gewinnung wertvoller Erkenntnisse zur Optimierung stellen eine sehr komplexe Aufgabe dar. Die Engineering-Tools von Endress+Hauser garantieren die nahtlose Datenübertragung zur durchgängigen Optimierung chemischer Projekte.
Schlüsselfaktoren
25 %
Effizienzsteigerung beim Engineering durch rationalisierte Datenübertragung - laut Angaben von technischen Experten.
Wie wickeln wir die Optimierung des verfahrenstechnischen Engineerings ab?
Klicken Sie sich durch diese Grafiken, und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Prozessoptimierung in der chemischen Verfahrenstechnik unterstützen können.
Anhand Ihrer Anforderungen und Ihrer Anwendung wählen wir das richtige Messgerät aus, um Ihre chemischen Prozesse zu optimieren
Die Engineering-Plattform ist unsere zentrale Informationsstelle. Auf der Plattform erstellen und pflegen wir die gesamte verfahrenstechnische Engineering-Dokumentation für Ihr Projekt
Wir wählen die richtigen Messgeräte aus, die Ihren Projektanforderungen und spezifischen Anwendungen optimal entsprechen.
Wir legen das Messgerät passend zu Ihren von der Engineering-Software erfassten Prozessdaten aus.
Das Projektmanagementtool trägt zur Einhaltung des Projektzeitplans bei. Unsere internen Prozesse sind standardisiert, werden weltweit eingesetzt und basieren auf dem internationalen PMI-Rahmenwerk (PMBOK-Guide des Project Management Institute).
![Optimieren Sie die FEED- und Detail-Engineering-Phase mit unserer zentralen Engineering-Plattform Ein Tablet, auf dem die zentrale Engineering-Plattform von Endress+Hauser verwendet wird](/__image/a/3519297/k/e358a947434fa07583d1a6ea089631824871b391/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Applicator_Teaser-Bild_72dpi.jpg)
Optimieren Sie die FEED- und Detail-Engineering-Phase
Die Einrichtung großer verfahrenstechnischer Projekte ist ein komplexes Unterfangen, insbesondere während der Detail-Engineering-Phase. Von Anfang an muss eine konsistente Datenqualität und -verwaltung gewährleistet sein.
Unsere Kompetenz im Feld
Durch die zuverlässige und nahtlose Datenübertragung während der FEED- und Detail-Engineering-Phase erfüllt die zentrale Engineering-Plattform von Endress+Hauser diese wichtigen Anforderungen.
- Erstellen Sie automatisch CAD-Dateien und -Zeichnungen, um zeitliche Abläufe zu beschleunigen
- Ermöglichen Sie ein genaues Detail-Engineering durch eine direkte Verknüpfung mit Daten auf der zentralen Engineering-Plattform
![Optimierungen in der Ausführungsphase mit den Experten von Endress+Hauser Ingenieur nutzt einen Laptop, um ein chemisches Projekt zu realisieren](/__image/a/34771/k/2444f62d1e7b22301c397495376cbcf4f4b054ba/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Engineering-Services-laptop.jpg)
Optimieren Sie die Ausführungsphase
Eine optimale Ausführung chemischer Projekte hängt von einem nahtlosen Datenaustausch, der Eliminierung von Doppeleingaben, sowie der Vermeidung und Minimierung von Fehlern ab. Die Auswahl der richtigen Tools und Fachkenntnisse für jede Anwendung sowie ein erstklassiges Projektmanagement sind für eine reibungslose Implementierung von entscheidender Bedeutung.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Experten von Endress+Hauser im Bereich Field Network Engineering (FNE) werden von unserer FNE-Designsoftware unterstützt, die vollständig in unsere Engineering-Plattform integriert ist. Unterstützt durch unser Projektmanagement-Tool, sowie unsere internen Standards können damit alle Herausforderungen bewältigt werden.
- Greifen Sie für eine optimale Projektdurchführung nahtlos auf zuverlässige Daten zu
- Nutzen Sie Werkzeuge von Endress+Hauser zur Unterstützung der optimalen Geräteauswahl und -verwendung
- Binden Sie unsere Experten für eine reibungslose, pünktliche Projektabwicklung bei optimaler Ressourcennutzung ein
![Maximierung der Operational Excellence durch Echtzeit- und On-Demand-Datenzugriff Ingenieur macht sich Notizen vor einer Chemieanlage](/__image/a/47473/k/d8cb65441c7d4b8587ec3fcf6e9b48a3fc3806c9/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Man-Orange-Jacket-Chemical-Plant.jpg)
Nachhaltige Operational Excellence
Prozessoptimierung und Datenmanagement sind auch beim Übergang Ihres Chemieprojekts von der Ausführungs- in die Betriebsphase sowie langfristig nützlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser hat das Netilion IIoT-Ökosystem entwickelt, um Daten zugänglich zu machen und den Betrieb zu vereinfachen.
- Die zahlreichen Geräte in chemischen Anlagen benötigen eine spezielle Lagerhaltung. Netilion Analytics ermöglicht die Klassifizierung der Priorität von Assets sowie ein Obsoleszenzmanagement.
- Der digitale Zugriff auf Assetdateien in Netilion Library trägt zur Automatisierung der Verwaltung bei und vereinfacht die Informationsflüsse.
- Diagnoseinformationen in Netilion Health befähigt das Wartungsteam, schnellere und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Vorteile
Ihr Erfolg ist unser oberstes Ziel. Nutzen Sie die Fähigkeiten von Endress+Hauser zur Prozessoptimierung in der chemischen Verfahrenstechnik. Egal, ob es sich um elektronischen Datenaustausch, automatisierte Dokumentation oder cloudbasierte Dienste handelt – wir unterstützen Sie in allen Phasen eines Chemieprojekts und können Ihnen dabei helfen, Zeit, Ressourcen und Geld zu sparen. Mit unseren hochmodernen Engineering-und Projektmanagement-Tools maximieren wir Ihren Erfolg.
Schlüsselfaktoren
1 Woche
Durchlaufzeit, die durch RFQ im Vergleich zur traditionellen Methode eingespart wird (bei 800 technisch auszulegenden Geräten)
Schlüsselfaktoren
80 %
Zeitersparnis bei der Erstellung von technischen Dokumenten, z. B. CAD-Zeichnungen, bei Verwendung unseres Engineering-Tools im Vergleich zur herkömmlichen Methode (bei 800 technisch auszulegenden Geräten)
Schlüsselfaktoren
20.000 USD
Einsparung aufgrund der Fehlerreduzierung durch die Beseitigung von Tippfehlern im Vergleich zur herkömmlichen Methode (bei 800 technisch auszulegenden Geräten)
Wie wir Sie unterstützen
Programmiert von 400 engagierten Teammitgliedern, die auf IT und IT-Tooling spezialisiert sind, ermöglichen Endress+Hauser Softwaretools für Chemieingenieure die zuverlässige und reibungslose Datenübertragung in jeder Projektphase. Mithilfe konsistenter und präziser Daten können unsere Kunden ihre verfahrenstechnischen Engineeringprojekte optimieren und Projektlaufzeit- und Budgetkriterien einhalten. Das Portfolio von Endress+Hauser umfasst eine breite Palette modernster Tools und Ressourcen.
- Die zentrale Engineering-Plattform (Central Engineering Platform, CEP) bietet einen zentralen Knotenpunkt für die gesamte technische Dokumentation
- Die Schnittstelle zum Applicator unterstützt die optimale Messgeräteauswahl und -auslegung
- Das Konfigurator-Tool erleichtert die Geräteeinrichtung und -installation
- CAD und elektrische Schaltpläne (CAE-Dokumente) erleichtern die Anlagenplanung
- Standardisierte Dokumentation beschleunigt die Gerätezulassung