Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Mit uns als Partner verbessern Sie Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit Ihrer Prozesse
Ihre Branche verlangt höhere Effizienz, dies darf aber nicht zu Lasten der Ziele für Umwelt, soziale Verantwortung sowie der rechtlichen Grundlagen und der Anlagensicherheit gehen. Und gleichzeitig soll auch noch der Bedarf an kritischen Mineralien für die Energiewende gedeckt werden. Mit unserem umfassenden Produktportfolio für Überwachung, Analyse und Automatisierung und mit unserer branchenübergreifenden Anwendungsexpertise können wir Ihnen helfen, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung natürlicher Resscourcen auf ein neues Niveau zu heben. Entscheiden Sie sich für uns. Wir sind Ihr verlässlicher Partner für Innovation und Nachhaltigkeit.
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Erfolgsgeschichte
Verbesserte Abläufe in Eindickern bei Minera Valle Central
Die Messung der Trennschicht in Eindickern erfolgt manuell, während die Trübungsmessung durch die Entnahme von Proben erfolgt, die an das Labor geschickt werden. Mit Endress+Hauser gibt es eine automatisierte Lösung.
Erfolgsgeschichte
Flüssigkeitsanalyse bei der Oberflächenbehandlung
Hug Oberflächentechnik AG vertraut dem tragbaren Teqwave T von Endress+Hauser für die Konzentrationsmessung ihrer Passivierungs- und Entfettungsbäder.
Operational Digital Enhancement
Modernisierung des Hochofens von ArcelorMittal Méditerranée
Als Reaktion auf eine exponentielle Nachfrage der Märkte soll sich die jährliche Produktionsleistung von ArcelorMittal am Standort Fos-sur-Mer von 4,6 auf 5,3 Millionen Tonnen Stahl erhöhen.
Erfolgsgeschichte
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verringerten die für Kalibrierungen und Reparaturen im Feld aufgewendete Zeit um bis zu 90% in der Goldmine von Agnico Eagle in Kittilä, Europas größtem Primärgoldproduzenten.
Quality & Compliance
Höchste Effizienz im Schrottrecycling
Optimierung der Anlagensicherheit mit Endress+Hauser
Operational Digital Enhancement
Nachrüstung mit Kosteneinsparung
Drahtlose Temperaturüberwachung zur Erkennung von Lagerschäden
Quality & Compliance
Dampfkreislauf-Überwachung zahlt sich aus in weniger als zwei Jahren
Von der manuellen Berechnung zur automatisierten Messung: Schlüsselfertige Lösung zur Überwachung des Dampfkreislaufs ermöglicht systematische Reduzierung der Energiekosten.
Online Seminar
Dampf in der Prozessindustrie
Erfahren Sie mehr über Dampf in der Chemie-, Öl- und Gas- sowie Metallindustrie und treffen Sie Experten.
Unsere Messgeräte liefern präzise und benutzerfreundlich Daten für die Emissionsüberwachung. Dies sorgt für mehr Transparenz bei der ESG-Berichterstattung und unterstützt das Erreichen der Netto-Null-Ziele. Wir bieten robuste Lösungen für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und nutzen Cloud-basierte Technologien. Sie verbessern die messtechnische Rückführbarkeit und Transparenz bei der Überwachung der Wasserqualität, der Emissionsberichterstattung und der Einhaltung von Vorschriften. Eine hochentwickelte analytische Spektrometrie findet neue Verarbeitungsmöglichkeiten für Nebenprodukte, reduziert Abfall und schafft die Voraussetzungen für eine Kreislaufwirtschaft.
Environment
Bessere Grubenwasseraufbereitung, ökologisch und ökonomisch
Steigern Sie Effizienz und Sicherheit bei Grubenwasserprozessen, von der Beschaffung bis zur Aufbereitung und Entsorgung
Environment
Wasserwirtschaft in Absetzteichen, sicher, effizient und konform
Vermindern Sie Umweltrisiken durch die Überwachung des Bergematerials und des Oberflächenwassers im Bergbau mit Messausrüstung von Endress+Hauser.
Environment
Grüner Stahl: die Zukunft der Stahlerzeugung
Die Stahlindustrie verursacht einen großen Teil der globalen CO₂-Emissionen. Was ist Grüner Stahl, wie wird er hergestellt und ist er die Zukunft der Stahlerzeugung? Erfahren Sie es hier!
Artikel
Verbessern Sie die Sicherheit für Arbeitskräfte und die Allgemeinheit
Unsere zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit bieten verlässliche Orientierung – das A und O für eine vertrauensvolle Partnerschaft. Die SIL-fähigen Geräte werden nach IEC-Normen entwickelt und sind von den meisten Prüfstellen, u. a. dem TÜV, zertifiziert. Unsere Produkte liefern zuverlässige Sicherheitsdaten dank Sensor-Selbstdiagnose mit Heartbeat Technology. Dies vereinfacht die Überprüfung von Feldinstrumenten und rationalisiert die Berichterstattung über Sicherheitsstandards.
Sicherheit
Sichere und zuverlässige Stahlerzeugung
Präzise Messungen und intelligente Lösungen können die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit bei der Stahlerzeugung verbessern.
Sicherheit
Sicherheit im Bergbau verbessert, Leistungsfähigkeit aufrechterhalten
Machen Sie den Bergbau sicherer und gewährleisten Sie zugleich die Leistungsfähigkeit mit einer SIL-konformen digitalen Instrumentierung.
Artikel
Steigern Sie Ihre Effizienz durch branchenübergreifende Innovation
Wir liefern die richtigen Daten zur richtigen Zeit mit einem breiten Portfolio an Messgeräten, unterstützt durch umfassendes branchenübergreifendes Know-how, um effiziente Lösungen zu entwickeln. Wir erschließen neue Märkte im Zuge der Energiewende und stellen uns auf sie ein. Mit unserer herausragenden Messtechnik werden wir dabei den gestiegenen Anforderungen an Qualität und Reinheit neuer Mineralien und Metalle für die Energiewirtschaft gerecht. Unsere intelligenten Sensoren bieten drahtlose Konnektivität, Selbstdiagnose und eine offene API für die nahtlose Integration mit bestehenden Anlagenschnittstellen.
Wirtschaftlichkeit
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche Stahlherstellung
Optimieren Sie die Kosten des Stahlherstellungsprozesses durch den Einsatz intelligenter Instrumente und industrieorientierter Lösungen zur Prozessautomatisierung.
Wirtschaftlichkeit
Besseres Kraftstoffmanagement für Effizienz und Sicherheit im Bergbau
Optimieren Sie Ihr Kraftstoffmanagement für Bergbaufahtzeuge mit Messausrüstung und Automatisierungslösungen für Entladung und Überfüllsicherung.
Wirtschaftlichkeit
Vertrauenswürdige Lösungen für die Batterieherstellung
Nutzen Sie unser Fachwissen über Batterielösungen und Batterieherstellung, die Nachhaltigkeit und Sicherheit in jeder Phase der Produktion sicherstellen. Begleiten Sie uns auf dem Weg in eine grünere Zukunft.
Verbessern Sie Ihre Prozesse im Bergbau, wie z. B. Schaumflotation und Eindickung, und steigern Sie die Effizienz bei der Gewinnung.
Lösungen
Prozesslösungen für Bergbau, Grundstoffe und Metalle
„Zero Loss“ – Mit unseren innovativen quantitativen Ansätzen können Sie Effizienzpotenziale in Ihrer Lieferkette und der Prozesssteuerung ausschöpfen und so Ihren Bergbaubetrieb optimieren.
„Quality & Compliance“ – Von Echtzeitüberwachung und nachhaltiger Nutzung von Energie und Verbrauchsmaterialien bis hin zu optimierten Umweltauswirkungen und höherer Sicherheit: So können Sie Compliance-Vorgaben effizient erfüllen.
Zur Produktauswahl nach Anwendungsbereich (Applicator)
Während der Planung können Sie bequem das für Ihre Anwendung geeignete Messgerät auswählen und auslegen. Geben Sie zur korrekten Auswahl bekannte Parameter ein, oder wählen Sie eine Branchenanwendung.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .