Die Brauchwasseraufbereitung ist ein wichtiger Prozess in einer Vielzahl von Branchen. Die Herausforderung für Anlagenbetreiber besteht darin, Effizienz und Sicherheit in Einklang zu bringen, indem sie die Aufbereitungskosten für Brauchwasser optimieren, ohne dessen beabsichtigte Verwendung in einem Prozess zu gefährden. Von der Kühlung oder dem Dampf in der Produktion über spezifiziertes Prozesswasser bis hin zum direkten menschlichen Gebrauch- die Behandlungsanforderungen variieren je nach Qualität, Zusammensetzung und pH-Wert. Unser Portfolio für die Brauchwasseraufbereitung ermöglicht Effizienz in jeder Situation.
Schlüsselfaktoren
20 %
des weltweiten Wasserverbrauchs
lassen sich zu Industrien zurückverfolgen. In entwickelten Ländern ist diese Zahl erheblich höher.
Brauchwasseraufbereitungsprozesse

Membranfiltration
Membranfiltration ist eine einzigartige Technologie zur Aufbereitung von Wasser. In Abhängigkeit von der Porengröße kann die Membranfiltration dazu genutzt werden, verschiedene Aufbereitungsziele zu erreichen: von der mechanischen Trennung von Bakterien und Viren bis zu einzelnen Ionen für die Entsalzung. Effizienz und Lebensdauer hängen bei der Membranfiltration von der regelmäßigen Überwachung mehrerer Wasserinhaltsstoffe ab.
Unsere Kompetenz im Feld
Das breite und äußerst vielseitige Geräteportfolio von Endress+Hauser ermöglicht eine genaue und zuverlässige Überwachung der Parameter für eine optimale Membraneffizienz und -lebensdauer:
- Überwachen von Druck und Durchfluss
- Sicherstellen einer gleichbleibenden Qualitätskontrolle

Kühl- und Kesselwasser
Korrosion, Verschmutzung und Belagsbildung vermindern die Effizienz von Kühl- und Heizprozessen und können zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen. Deshalb ist es gängige Praxis, das Kühlwasser zu filtern und Biozide zu dosieren, um das Wachstum von Algen, Pilzen und Bakterien zu verhindern. Die Wirksamkeit dieser Prozesse hängt von einer zuverlässigen kontinuierlichen Überwachung von Wasserinhaltsstoffen wie pH-Wert und Sauerstoffgehalt ab.
Unsere Kompetenz im Feld
Zu unserem Portfolio für die Flüssigkeitsanalyse gehören digitale Sensoren und Messumformer sowie individuell anpassbare Analysepanels für die zuverlässige Überwachung wichtiger Parameter:
- Analysieren der Wasserqualität mithilfe der Memosens-Technologie
- Genaues Überwachen aller kritischen Kontrollpunkte mit Liquiline Messumformersystemen
- Vereinfachen analytischer Messaufgaben durch individuell anpassbare Analyse-Panels

Prozesswasseraufbereitung
Prozesswasser, das direkt mit dem gewünschten Produkt in Berührung kommt, muss dauerhaft bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen, damit eine optimale Produktqualität erreicht wird. Parameter wie pH-Wert, Trübung und Sauerstoffgehalt müssen durch Filtration und die Zugabe genau dosierter chemischer Stoffe gewährleistet werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Portfolio an Durchflussmesseinrichtungen, digitalen Analysesensoren und Messumformern erlaubt die Einhaltung der Spezifikationen für Prozesswasser:
- Genaues Dosieren chemischer Stoffe mithilfe von Durchflussmessgeräten
- Sicheres Überwachen der Prozessergebnisse mit der Memosens-Technologie
Vorteile
Endress+Hauser Endress+Hauser hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Wasserindustrie. Überall auf der Welt vertrauen kommunale und industrielle Kunden der Kompetenz unserer Mitarbeiter und unserem speziellen Portfolio, das hinsichtlich der Herausforderungen unserer Kunden entwickelt wurde. Wir können Sie dabei unterstützen, Ihre Anlagenverfügbarkeit, Produktqualität und Kosteneffizienz zu gewährleisten.
Schlüsselfaktoren
+60 Jahre
Erfahrung in der Wasser- und Abwasserindustrie
Schlüsselfaktoren
250.000
installierte digitale Analysesensoren weltweit
Schlüsselfaktoren
40 %
längere Lebensdauer unserer digitalen Sensoren
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser bietet ein breites Portfolio, das speziell auf die einzigartigen und vielfältigen Herausforderungen der Brauchwasseraufbereitung zugeschnitten ist. Dank unserer Messprinzipien können unsere Kunden die Prozesssicherheit und -effizienz verbessern:
- Membranfiltration
- Kühlen und Kochen von Wasser
- Brauchwasseraufbereitung für spezielle Anforderungen