Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
FLOWSIC600-XT gateway upgrade Service für FLOWSIC600
Services

FLOWSIC600-XT Gateway Upgrade

FLOWSIC600-XT-Gateway: Elektronik-Upgrade von FLOWSIC600 auf FLOWSIC600-XT.

Auf einen Blick

Über diesen Service

Der Ultraschall-Durchflusszähler FLOWSIC600-XT setzt als Nachfolger des erfolgreichen FLOWSIC600 Maßstäbe in seinem Marktsegment.
Das FLOWSIC600-XT Gateway bietet nun die Möglichkeit, den Lebenszyklus der installierten FLOWSIC600 Geräte deutlich zu verlängern. Das Upgrade auf das FLOWSIC600-XT-Gateway bietet zahlreiche Vorteile und Updates für bestehende Geräte. Kurz gesagt bedeutet dies, dass ein FLOWSIC600-XT-Gateway Ihnen Zeit und Geld spart und eine zukunftssichere Lösung darstellt.

Beschreibung
  • Erweiterung der Schnittstellen
  • Intelligente Anwendungsdiagnose mit i-diagnostics™
  • Power-In TechnologyTM für zuverlässigen Backup-Betrieb
  • Umrüstung und Funktionsprüfung durch unser Serviceteam
  • Einfluss der Umrüstung auf die Messunsicherheit: ≤ 0,1%
  • Erstellung einer Servicedokumentation
  • Keine Rekalibrierung notwendig
Ihr Nutzen
  • Flexibilität durch Schnittstellenerweiterung
  • Modernste Bedien- und Diagnosesoftware FLOWgateTM
  • Messdatensicherheit
  • Maximale Verfügbarkeit - Umbau durch unseren Service im regulären Serviceintervall
  • Verlängerung der Produktlebensdauer
  • Reduzierte Investitionskosten

Merkmale

Produktfamilie

Reparaturservice

Kurzbeschreibung

Umrüstung der Elektronikeinheit eines FLOWSIC600 auf eine FLOWSIC600-XT-Elektronikeinheit.

Applikation
Voraussetzungen
  • Das Gas-Durchflusszähler FLOWSIC600 arbeitet derzeit ohne Mängel und ist frei zugänglich
  • Die Eignung des Durchflusszählersfür den Umbau wurde geprüft und bestätigt
  • Der richtige Umbausatz ist bestellt und steht für den Umbau zur Verfügung
Leistungsumfang
  • Bewertung der Aufrüstbarkeit des Gas-Durchflusszählers
  • Bereitstellung des richtigen Umbausatzes
  • Umbaumaßnahmen am Gerät
  • Erstellung und Anbringung von neuen Typenschildern und Gerätedokumentation
  • Umbauprotokoll
Dokumentation

Neuerstellung von Gerätetypenschild, angepasste Gerätedokumentation, Servicebericht

Hinweis

Das Upgrade kann vor Ort, im Werk oder auf einem Prüfstand durchgeführt werden.