Wiederkehrende Prüfung - Ihr Fachbetrieb nach WHG
Wir haben über 25 Jahre Erfahrung als Fachbetrieb nach WHG, bspw. für die wiederkehrende Prüfung von Überfüllsicherungen
An Behältern für wassergefährdende Flüssigkeiten sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Überfüllsicherungen vorgeschrieben. Die Überfüllsicherung überwacht den Füllstand und löst rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Füllgrads Alarm aus. Diese Überfüllsicherung muss jährlich wiederkehrend nach WHG geprüft werden. Das WHG stellt eines der wesentlichen Gesetze zum Schutz der Umwelt und zur Sicherheit im Betrieb dar.
Vorteile
Über 25 Jahre WHG-Erfahrung der zertifizierten Servicetechniker
Alle zwei Jahre werden unsere Endress+Hauser Servicetechniker durch den TÜV zertifiziert
Detaillierte Dokumentation der Tätigkeiten und der Prüfung und WHG Zertifikat
Fachbetrieb nach WHG - auditiert und zertifiziert
Als anerkannter Fachbetrieb nach WHG werden bei Endress+Hauser die gesetzlichen Richtlinien eingehalten und das Personal regelmäßig geschult. Eine zweckmäßige Planung, fachgerechte technische Ausführung und wirtschaftliche Instandhaltung sind für einen modernen, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb unabdingbar. Um die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes zu erfüllen, wurde mit dem TÜV Süd ein Überwachungsvertrag geschlossen und Endress+Hauser wird alle zwei Jahre durch den TÜV auditiert und zertifiziert.
Ihr Nutzen
Keine internen Kosten für Zertifizierung
Qualitative und verfügbare Service- Dokumentationen
Übergreifende Kompetenz eines Komplettlieferanten (Füllstandsmesstechnik und Services)
Alles aus einer Hand! Von der Auslegung, Messtechnik für Überfüllsicherungen über die zertifizierte wiederkehrende Prüfung, bis hin zur WHG-Komplettlösung
Übersicht unseres kompletten WHG-Angebotes