Geben Sie Ihre Kalibrierung in zuverlässige Hände
Genießen Sie die Vorteile einer Kalibriervereinbarung
Eine regelmäßige Kalibrierung der Messgeräte ist von wesentlicher Bedeutung, um die Einhaltung vorgegebener Werte in kritischen Prozessen zu gewährleisten. Entlang des gesamten Prozesses – von der genauen Vor-Ort Prüfung bis hin zur vollständig akkreditierten Laborkalibrierung – unterstützen wir Sie bei der Gerätekalibrierung, um all Ihre Anforderungen zu erfüllen. Mit einer auf Sie zugeschnittenen Kalibriervereinbarung legen Sie die Verantwortung in unsere Hände und sorgen für eine Entlastung Ihres Personals.
Vorteile
Als führender Messgerätehersteller verfügen wir über eine hohe Kalibrierkompetenz
Entlastung Ihres Instandhaltungspersonals
Sicherung Ihrer Produktqualität und Anlagenverfügbarkeit
Kalibrierung nach ISO 17025 - vollständig rückführbar
Vollständige Dokumentation
Fast wie Ihr eigener Mitarbeiter
Unsere Techniker verfügen über eine hohe Wartungskompetenz und werden spezifisch nach Branchenanforderung geschult. Bei einer Kalibriervereinbarung achten wir besonders darauf, dass der immer gleiche Techniker zu Ihnen kommt. Diese Regelmäßikgeit gepaart mit der hohen Wartungskompetenz führt zu einer maximalen Entlastung Ihres Personals. Unsere Techniker sind mit Ihrer Anlage vertraut und es kommt auch zu einem Wissensaustausch mit Ihren Mitarbeitern.
![Kalibriertechniker](/__image/a/958073/k/74f4d7894bee46729c46c6e370b9fc38587254ee/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Servicetechniker.jpg)