Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
FLOWSIC500 Kartuschentausch
Services

FLOWSIC500 Kartuschentausch

Upgrade für die digitale Zukunft und “H2 ready”: Austausch der Messkartusche des FLOWSIC500

Auf einen Blick

Über diesen Service

Inzwischen ist es ist kaum mehr möglich, der digitalen Transformation auszuweichen. Daten sind für eine optimale Durchführung der täglichen Arbeit unerlässlich geworden. Unternehmen müssen daher neu denken, um dem Anspruch der Kunden nach hoher Transparenz und schneller Kommunikation gerecht zu werden. Messgeräte, die als Datenlieferanten die digitale Zukunft erst umsetzbar machen, müssen den aktuellen Standards entsprechen. Die Einhaltung von Standards ist auch bei der Gasdurchflussmessung wichtig, denn was letztlich zählt sind mehr Effizienz, höhere Wirtschaftlichkeit und stärkere Wettbewerbsfähigkeit. Mit einer Erneuerung des FLOWSIC500 erhalten Sie die neuste Gerätegeneration Ultraschallgaszähler. Verbesserte Algorithmen, erweiterte Schnittstellen und zusätzliche Mengenumwerterfunktionen machen die Gasmessung zukunftssicher.

Beschreibung
  • Neue Kartuschen unterstützen Gasmessungen mit bis zu 30% H2-Anteil ("H2 ready")
  • i-diagnosticsTM mit Gasqualitätsindikator
  • Erweiterte Schnittstellen
  • Weitbereichsdrucksensor 0 ... 20 bar(g)
  • Fernwartung möglich ("Remote Infrastructure")
  • Modbus-Registerzuordnung nach Modbus ENRON und DSFG-Instanz-F unterstützt
Ihr Nutzen
  • Einfache Nachrüstung bereits installierter FLOWSIC500 Gasdurchflusszähler durch Austausch der Messkartusch vor Ort
  • Alle Funktionen der neuesten Firmware können genutzt werden ("H2 ready" bis 30% H2)
  • Digitalisierung des Gasnetzwerkes wird möglich
  • Einzigartige, dezentralisierte Überwachung des Gasnetzwerkes dank i-diagnosticsTM
  • Geringerer Wartungsaufwand durch Fernwartung (“Remote Service”)

Merkmale

Produktfamilie

Reparaturservice

Kurzbeschreibung

Auswechseln der Messkartusche eines FLOWSIC500 gegen eine neue Messkartusche

Applikation
Vorraussetzungen
  • Die Konfiguration der Ersatzkartusche wurde nach den Vorgaben des Kunden vorgenommen
  • Die richtige Ersatzkartusche wurde bestellt und steht für den Umbau zur Verfügung
leistungsumfang
  • Konfiguration der Ersatzkartusche
  • Bereitstellung der richtigen Ersatzkartusche
  • Erstellung von neuem Typenschild und Gerätedokumentation
Dokumentation

Neuerstellung von Gerätetypenschild und Dokumentation

Hinweis

Eine Umrüstung wird von uns nicht angeboten und kann anhand der Betriebsanleitung vorgenommen werden.