Optimieren Sie die Leistung bei der Klinkerherstellung
Integrierte Online-Überwachung und optimiertes Brennstoffmanagement verbessern die Klinkerherstellung
Für die Zementherstellung wird viel Energie benötigt. Die Umweltauswirkungen und die Wirtschaftlichkeit des Prozesses hängen von der Auswahl und Mischung der primären und alternativen Brennstoffe ab. Die Gesamtenergiekosten können 65 bis 75 % der variablen Kosten des Prozesses ausmachen. Um Energie zu sparen, wird die Ausgangsstoffmischung in modernen Zementwerken vorgewärmt, bevor diese in den Ofen gegeben werden. Außerdem werden Sekundärbrennstellen installiert, in denen alternative Brennstoffe verwendet werden, um die Energieabgabe zu reduzieren.
![Temperatur- und Druckmessung des Öls im Zementofen. Temperatur- und Druckmessung des Öls im Zementofen.](/__image/a/89582/k/29dc4b01ae442046ee9413ed40e011e3579c2054/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/clinker-production.jpg)
Die Vorteile auf einen Blick
Senkt die Energiekosten beträchtlich
Verhindert Verstopfungen in den Zyklonvorwärmern
Steuert präzise den Ofenprozess
Optimiert die Brennerleistung
Reduziert giftige Abgasemissionen zur Einhaltung von Umweltvorschriften
Ihre Herausforderung
Der Pyroprozess wird üblicherweise als das Herz der Zementherstellung angesehen. In dieser Phase wird ein Großteil der Betriebskosten bei der Zementherstellung verursacht, hier bieten sich aber auch die besten Möglichkeiten für eine Prozessverbesserung. Die wesentlichen Herausforderungen in dieser Phase der Klinkerherstellung bestehen darin, Verstopfungen im Vorwärmer zu verhindern, den Prozess präzise zu messen und die Produktion in dieser heißen, rauen Umgebung zu maximieren.
Unsere Lösung
Für bestmögliche Ergebnisse bei der Klinkerherstellung bietet Endress+Hauser ein Komplettpaket, das die Energieeffizienz optimiert. Entscheidend ist dabei die richtige Kombination von Messgeräten (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M). Mit unseren umfassenden Serviceleistungen unterstützen wir Sie vor Ort, sodass die Verfügbarkeit Ihrer Anlage sichergestellt ist.
Anwendungsdetails
- Feststellen von Verstopfungen im Zyklon mit Cerabar S Drucksensor
- Prozesstemperaturmessung mit Omnigrad S NiCo (Nickel-Kobalt) oder SiN (Siliziumnitrid) Thermoelementen, die mit schnell ansprechenden Datentransmittern ausgestattet sind
- Messung des Druckabfalls am Drehrohrofen mit Deltabar S Differenzdrucktransmittern
- Grenzwertüberwachung an den Kühlerauslasstrichtern mit kapazitiven Solicap S Hochtemperatursonden oder berührungsfreien Soliwave M Mikrowellenschranken
Optimiertes Paket für das Management der Ofenbrennstoffe
- Öltank-Füllstandmessung mit Micropilot M Freifeld-Radar
- Massedurchflussmessung des Schweröls mit Promass F Coriolis
- Memograph M RSG40 Dampfkesselüberwachung für die Altölheizung
- Prosonic S Ultraschallsystem zur Kohlefüllstandmessung in Bunkern
- Levelflex M geführtes Füllstandradar für gefährliche Sekundärbrennstofftanks
- Grenzstanderfassung von Sekundärbrennstoffen mittels Soliwave M Mikrowellenschranke
- Erd- oder Biogasmessung mit thermischem Promass Coriolis oder T-Mass 65 Massedurchflussmesser
Leistungskennzahlen, um den Prozess am Laufen zu halten
- Messung der Materialanhaftung in den Kammern des Vorwärmers, um Verstopfungen zu vermeiden
- Präzise Regulierung von Temperatur und Druck in den einzelnen Zyklonkammern
- Berechnung der Verweildauer des Klinkers in Vorwärmer und Ofen
- Messung der CO2-Gasemissionen, NOx-Gasreinigung und -Entschwefelung
- Klinkerabkühlung mittels einer durch eine Klinkerschicht geblasener Kreuzstromluft