Energie für eine nachhaltige Zukunft
Starke Partnerschaft für fortschrittliche Arbeitsweisen bei Kreislaufwirtschaft und Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen
Acqua & Sole ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Behandlung und Verwertung organischer Abfälle durch anaerobe Vergärung spezialisiert hat. An seinem Standort in Vellezzo Bellini in Norditalien verarbeitet es mehr als 120.000 Tonnen organischer Einsatzstoffe, hauptsächlich Klärschlamm und agroindustrielle Abfälle. Acqua & Sole leistet damit einen Beitrag zur Verringerung der Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Quellen, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung der Nachhaltigkeit beim Abfallmanagement und bei Arbeitsweisen in der Landwirtschaft.
In Vellezzo Bellini, Italien, verarbeitet Acqua & Sole mehr als 120.000 Tonnen organischer Einsatzstoffe pro Jahr zu Biogas und organischen Düngemitteln
Ergebnisse
Optimierte Prozesseffizienz: Echtzeitüberwachung und genaue Daten zu Gaszusammensetzung, Druck, Temperatur und Durchflussmengen
Erhöhte Sicherheit: Zuverlässige Messgeräte erleichtern die Erkennung und Minimierung potenzieller Gefahren wie Gaslecks oder Druckaufbau
Erfüllung strenger Qualitätsstandards für Biomethan: Zuverlässige und robuste optische Analysetechniken sorgen dafür, dass Qualitätsspezifikationen eingehalten werden
Herausforderung für den Kunden
Die Optimierung des Biogas-Aufbereitungsprozesses ist mit mehreren Herausforderungen verbunden. Sie betreffen den Umgang mit der Komplexität des Prozesses und die zuverlässige Entfernung von Verunreinigungen, während gleichzeitig die wirtschaftliche Tragfähigkeit sichergestellt sein muss. Die effiziente Entfernung von Verunreinigungen wie CO₂, H₂S und Wasserdampf ist eine entscheidende Voraussetzung, um die Qualitätsstandards für Biomethan zu erfüllen, bevor es ins Netz eingespeist wird. Dies erfordert eine kontinuierliche Überwachung und bei Bedarf schnelle Anpassungen.
Starke Partnerschaft für Innovationen in der Kreislaufwirtschaft
Die langjährige Partnerschaft mit Endress+Hauser hat nicht nur die Betriebseffizienz
verbessert, sondern auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Anlage sichergestellt. Gemeinsame Werte wie das Engagement für Forschung und Entwicklung verbinden beide Unternehmen und fördern eine fruchtbare Partnerschaft, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft leistet.