Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Redox-Elektroden und -Messumformer

Produkte für eine effiziente Redox-Messung in allen Industrien

Redox-Elektroden und -Messumformer für alle Industrien
50 Produkte
Filtern X icon

Redox-Elektroden und -Messumformer

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Redox-Elektroden und -Messumformer

Zuverlässige Redox-Elektroden und -Messumformer liefern Trendwerte zur Desinfektionsleistung im Trinkwasser und Schwimmbadwasser, für die Belebungsregelung in Kläranlagen und zur Entgiftung von Galvanikbädern oder bei der Rauchgaswäsche. Wir bieten ein umfassendes Portfolio für Standard- und Hygieneanwendungen sowie explosionsgefährdete Bereiche. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um mehr über unsere Redox-Elektroden, -Messumformer, -Armaturen und -Kalibrierlösungen zu erfahren.

So wählen Sie die passende Redox-Elektrode

Unsere Redox-Elektroden und -Messumformer werden in vielen Industrien verwendet: Chemie, Wasser/Abwasser, Energie, Pharma sowie Papier & Zellstoff. Die Auswahl des Sensors, bzw. der Elektrode hängt von der Anwendung ab: Redox-Sonden mit Goldelektroden eignen sich für Oxidationsprozesse wie die Cyanidoxidation oder die Ozonmessung. Platinelektroden werden bei Reduktionsprozessen wie der Chromatreduktion oder der Chlordosierung eingesetzt. Wählen Sie das Diaphragma der Redox-Elektrode und das Referenzsystem gemäß Ihrer Bedürfnisse.

Redox-Messung

Das Redox-Potenzial ist ein Maß für die Aktivität von Elektronen in wässrigen Medien. Eine Edelmetallelektrode (Silber, Gold oder Platin) fungiert als Messelement, an dem sich die aktiven Elektronen anlagern. Das an dieser Elektrode gemessene Potenzial hängt von der Zahl der aktiven Elektronen im Medium ab. Redox-Sonden enthalten ein integriertes Silber-/Silberchlorid-Referenzsystem (Ag/AgCl), das als die erforderlichen Referenzelektrode mit konstantem Potenzial dient.


Der Redox-Wert wird anhand der Potenzialdifferenz zwischen dem Referenzsystem und dem Messsystem mit Hilfe der Nernst-Gleichung berechnet und in mV angegeben.

Da alle Redox-Paare in einem Prozess gemeinsam das Redox-Potenzial ergeben, ist der Redox-Wert ein Summenparameter, der keine Informationen zu einzelnen Stoffen in einem Medium oder zu deren Konzentration bereitstellt. Der Redox-Wert hängt stets von der Temperatur ab.

Vorteile

  • Unsere Redox-Elektroden und -Messumformer erfüllen alle Anforderungen: von Basisfunktionen bis zur Multiparameter-Messung. Zum Angebot gehören auch kombinierte pH/Redox-Elektroden, die sowohl pH- als auch Redox-Werte für eine detaillierte Prozessübersicht bereitstellen und den rH-Wert messen können.
  • Wir bieten hochwertige Redox-Puffer, Redox-Lösungen und Redox-Standards für die Redox-Kalibrierung und Redox-Justierung.
  • Die verschiedenen Typen von Redox-Elektroden decken alle Arten von Diaphragmen und Referenzsystemen ab, vom schmutzabweisenden PTFE-Diaphragma über hochempfindliche Keramikdiaphragmen bis hin zu verblockungsresistenten Lochdiaphragmen.
  • Wir bieten Redox-Armaturen für alle Anwendungsbereiche:
    Einbauarmaturen, Eintaucharmaturen, Durchflussarmaturen und Wechselarmaturen.
  • Automatische Systeme für die Kalibrierung, Justierung und Reinigung sorgen für eine optimale Leistung der Redox-Elektroden und -Messumformer in chemischen Prozessen.