Sichere Abwasserüberwachung in der Chemieindustrie
Optimieren Sie Ihre Wasseraufbereitung und halten Sie die vorgeschriebenen Einleitgrenzwerte zuverlässig ein
Die Sicherheit der Anlage, der Mitarbeiter und der Umwelt hat für Anlagenmanager in der Chemieindustrie oberste Priorität. Dies umfasst die permanente Überwachung der Abwasserqualität, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und unnötige Kosten zu vermeiden. Die Panellösungen von Endress+Hauser helfen Ihnen bei der Entscheidung, wie das bei der Produktion anfallende Abwasser und das in Ihrer Anlage gesammelte Oberflächenwasser sicher und ressourcenschonend aufbereitet werden kann: Muss es weiter aufbereitet werden? Ist es sinnvoll, es wiederzuverwenden? Oder kann es eingeleitet werden?
Hohe Arbeitssicherheit dank Memosens-Technologie
Auf unseren Panellösungen verwenden wir Sensoren mit Memosens-Technologie. Diese speichern wichtige Daten in ihrem intelligenten Kopf - z. B. die Kalibrierdaten. Dadurch können Ihre Mitarbeiter die Sensoren sicher und zuverlässig im Labor kalibrieren und dann lagern. Diese vorkalibrierten Sensoren können dann nach Bedarf im Feld innerhalb von Sekunden in Betrieb genommen werden, auch von ungeschultem Personal. Dies minimiert den Wartungsaufwand im Feld und die Zeit, die sich Ihre Mitarbeiter in Ex-Bereichen aufhalten.
Wie wir Sie unterstützen
Für Chemieanlagen haben wir Messpanels entwickelt, die die Abwasserqualität präzise überwachen. Mit den angezeigten Messwerten können Sie sicher und effizient das Abwasser exakt so aufbereiten, wie Sie dies für Ihre Zwecke benötigen. Die Panels liefern alle Messwerte an einer zentralen Stelle, sind leicht zu installieren und in Betrieb zu nehmen und exakt auf Ihre Anlage zugeschnitten. Außerdem sind sie wartungsarm und Sie können auf Wunsch auf den globalen Expertensupport von Endress+Hauser zurückgreifen.
Hochwertige Messgeräte liefern exakte Messwerte, mit denen Sie die Abwasserqualität so optimieren können, dass sie zur Sicherheit Ihrer Anlage beiträgt.
Alles, was zur Überwachung der Abwasserqualität benötigt wird - Sensoren, Einbauarmaturen, Messumformer, Ventile, Rohrleitungen usw. - ist auf dem Analysepanel vollständig installiert. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Panel an einer Wand zu installieren und Strom und Wasser anzuschließen.
Flexible Skalierbarkeit, CE-Kennzeichnung und die gesamte relevante Dokumentation für die vollständige Konformität mit NAMUR versetzen Sie dazu in die Lage, alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Chemieindustrie zu erfüllen.
Unsere einzigartigen Memosens- und Liquiline-Technologien beinhalten echtes Plug-and-play mit vorkalibrierten Sensoren und Vorhersagefunktionen zur Benachrichtigung des Personals vor Fälligkeit der Wartung. Dies macht die Planung der Wartung leichter und die Wartung weniger teuer.
Kompetente Serviceingenieure unterstützen Sie und Ihr Personal weltweit bei der Planung, Inbetriebnahme, Wartung und dem Betrieb der Messpanels, sodass Ihre Abwasserüberwachung zuverlässig und sicher funktioniert.
Unser Angebot
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messeinrichtungen, die Sie für die zuverlässige Überwachung der Abwasserqualität benötigen, vorinstalliert sind. Wählen Sie einen flexiblen Installationsort, der für Ihr Gelände, Ihren Betrieb usw. geeignet ist....
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messeinrichtungen, die Sie für die zuverlässige Überwachung der Abwasserqualität benötigen, vorinstalliert sind. Wählen Sie einen flexiblen Installationsort, der für Ihr Gelände, Ihren Betrieb usw. geeignet ist. Alle Messungen liefern von Anfang an genaue und zuverlässige Messwerte - ohne aufwändige Inbetriebnahme. Wenn Sie in Zukunft andere oder zusätzliche Messparameter überwachen wollen, sorgt der modulare Aufbau unserer Panels dafür, dass Sie jederzeit flexibel Messungen austauschen oder hinzufügen können.
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Die Verwendung vorkalibrierter Sensoren mit Memosens-Technologie minimiert Stillstandszeiten, wenn ein Sensor ausgetauscht werden muss
Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Orthophosphat, Nitrat, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK) - gerne auch mittels Spektroskopie
Automatische Reinigung und Probenahmeventile verfügbar
Robuste Bauform mit integrierten PVC-Rohren
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Wartung und einfache Verifikation der gesamten Messstelle
Memosens CCS51D ist ein robuster, wartungsarmer Chlorsensor für freies Chlor. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser und in Utilities.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Führende Tankstandmesssysteme für die chemische Industrie
Führende Tankstandmesssysteme für die chemische Industrie
Entdecken Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser zur Tankstandmessung den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter in der chemischen Industrie verbessern können.
Chemikalien Be- und Entladungs-Skids für Lkws und Güterwagen
Chemikalien Be- und Entladungs-Skids für Lkws und Güterwagen
Erfahren Sie mehr über die schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser für die sichere, genaue und kostengünstige Be- und Entladung von Flüssigkeiten in Lkws und Güterwagen in der Chemieindustrie.
Planungs- und Lagerbestandsoptimierung für die chemischen Industrie
Planungs- und Lagerbestandsoptimierung für die chemischen Industrie
Entdecken Sie die Endress+Hauser Planungs- und Lageroptimierungslösungen für eine verbesserte Lieferkette in der chemischen Industrie.
Intelligente Lagerbestandsüberwachung für die chemische Industrie
Intelligente Lagerbestandsüberwachung für die chemische Industrie
Erfahren Sie, wie das Lagerbestandsmanagement in der chemische Industrie mit den Lösungen von Endress+Hause zur Lagerbestandsüberwachung effizient und transparent wird.
Sichere Wasserüberwachung für die chemische Industrie
Sichere Wasserüberwachung für die chemische Industrie
Effiziente, einfache und sichere Überwachung der Wasserqualität für chemische Prozesse mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Chemieindustrie
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Chemieindustrie
Wie sorgen Sie für gleichbleibende Wasserqualität bei Ihrer Dampferzeugung? Entdecken Sie unsere intelligenten, zuverlässigen Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS).
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .