Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Chemieindustrie
Pflegen Sie Ihre Dampferzeuger mit SWAS-Lösungen und machen Sie Schluss mit Ablagerungen und Korrosion
Dampf ist die sicherste Möglichkeit der Wärmeerzeugung in der Chemieindustrie, beispielsweise in Durchlaufreaktoren. Um zu gewährleisten, dass die Dampferzeugung störungsfrei und mit minimalem Energieverbrauch funktioniert und Kessel und Rohrleitungen vor Korrosion und Ablagerungen geschützt sind, muss das Speisewasser eine gleichbleibende Qualität aufweisen. Das kompakte SWAS-Compact-Analysesystem von Endress+Hauser bietet modernste Messtechnik für alle kritischen Parameter bei sehr geringem Kühlwasser- und Probenverbrauch.
SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %
im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen
Das herausragende SWAS-Compact-System, das optimal für die Chemieindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Proben- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte Durchflussarmatur mit optimierter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für eine kosten- und ressourcensparende Produktion.
Endress+Hauser
Alle kritischen Parameter bei Dampferzeugungsprozessen können mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser sicher überwacht werden
Darstellung des industriellen Dampferzeugungsprozesses, wie er beispielsweise in der Chemieindustrie zum Einsatz kommt
Wie wir Sie unterstützen
Mit unseren durchdachten SWAS-Lösungen haben Sie die Qualität Ihres Speisewassers vollständig unter Kontrolle. Nutzen Sie die Vorteile einer hocheffizienten Überwachung mehrerer, auch komplexer, Parameter an einer zentralen Stelle. Gleichbleibend reines Wasser hilft, Anlagenstillstand zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Dampfkessel zu verlängern. Sie halten Grenzwerte zuverlässig ein; Rückverfolgbarkeit und sichere Datenverwaltung ermöglichen jederzeit den Nachweis der Wasserqualität. Die schlüsselfertigen Systeme sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.
Erhalten Sie Unterstützung und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst. Alle unsere SWAS-Panels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.
Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS-Compact-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Differenzleitfähigkeit in einer einzigen Lösung erfasst. Genaue Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten ohne Unterbrechung Ihrer Produktion.
Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung im SWAS-Compact-Panel) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen sparen Sie bares Geld bei den Ausgangsstoffen.
Über verschiedene Schnittstellen (analoge, digitale oder IIoT-Anbindung) können Sie alle SWAS-Lösungen bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren.
Mit unseren Dampf- und Wasseranalysesystemen profitieren Sie von einem sicheren Datenmanagement, mit dem Sie jederzeit Ihre Wasserqualität nachweisen können. Der einfache Anschluss über Plug-and-Play ermöglicht einen schnellen Einsatz an Ihrem Standort.
Unser Angebot
Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS-Compact-Panels, liefern hochmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor Korrosion...
Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS-Compact-Panels, liefern hochmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor Korrosion und Ablagerungen geschützt sind. Die SWAS-Lösungen von Endress+Hauser haben sich während der letzten Jahrzehnte in zahlreichen Anwendungsfällen bewährt. Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die lediglich an die Prozessanschlüsse angeschlossen wird und schon betriebsbereit ist.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/Redox, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/Redox, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem bedienerfreundlichen Liquiline-Messumformer.
Schlüsselfertiges SWAS-Compact-System zur Messung der Gesamtleitfähigkeit, Kationen-/Säure- und Differenzleitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und des pH-Wertes für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Panel.
Probenaufbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
Die Glaselektrode mit Memosens-Technologie ist der digitale Allrounder für Prozess- und Umwelttechnologie. Profitieren Sie von geringer Wartung, einer langen Lebensdauer und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Sichere Wasserüberwachung für die chemische Industrie
Sichere Wasserüberwachung für die chemische Industrie
Effiziente, einfache und sichere Überwachung der Wasserqualität für chemische Prozesse mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Sichere Abwasserüberwachung in der Chemieindustrie
Sichere Abwasserüberwachung in der Chemieindustrie
Entdecken Sie unsere Lösungen für die sichere Überwachung der Abwasserqualität, mit denen Sie die Abwasseraufbereitung in Ihrer Chemieanlage optimieren und die vorgeschriebenen Einleitgrenzwerte sicher einhalten können.
Führende Tankstandmesssysteme für die chemische Industrie
Führende Tankstandmesssysteme für die chemische Industrie
Entdecken Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser zur Tankstandmessung den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter in der chemischen Industrie verbessern können.
Intelligente Lagerbestandsüberwachung für die chemische Industrie
Intelligente Lagerbestandsüberwachung für die chemische Industrie
Erfahren Sie, wie das Lagerbestandsmanagement in der chemische Industrie mit den Lösungen von Endress+Hause zur Lagerbestandsüberwachung effizient und transparent wird.
Planungs- und Lagerbestandsoptimierung für die chemischen Industrie
Planungs- und Lagerbestandsoptimierung für die chemischen Industrie
Entdecken Sie die Endress+Hauser Planungs- und Lageroptimierungslösungen für eine verbesserte Lieferkette in der chemischen Industrie.
Chemikalien Be- und Entladungs-Skids für Lkws und Güterwagen
Chemikalien Be- und Entladungs-Skids für Lkws und Güterwagen
Erfahren Sie mehr über die schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser für die sichere, genaue und kostengünstige Be- und Entladung von Flüssigkeiten in Lkws und Güterwagen in der Chemieindustrie.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .