Liquiphant M Dichte
Produktqualität schnell und sicher fühlen
Der millionenfach bewährte Liquiphant kann jetzt Dichte messen!
Informationen direkt aus dem Prozess − hochgenau, einfach und kostengünstig.
Diesen Wunsch vieler Anwender hat Endress+Hauser durch die Weiterentwicklung des zuverlässigen Schwinggabel-Messprinzips jetzt erfüllt. Liquiphant M Dichte ist die kostengünstige Alternative zu etablierten Dichtemessverfahren oder manuellen Probenahmen, mit bis zu 5 Messtellen an einem Dichterechner. Die Kombination aus millionenfach bewährter Technik und neu entwickelter Intelligenz setzt neue Standards und bietet auch in Ihrem Unternehmen ganz neue Perspektiven.
Bestimmbare Prozessparameter:
Die relative Dichte
Die normierte Dichte (Dichte bei Normtemperatur)
Die Konzentration von Flüssigkeiten
Die Identität der Produkte (Unterscheiden versch. Flüssigkeiten)
Aus den Sensorsignalen des Liquiphant und optional einer Temperaturkompensation wird im Dichterechner FML621 der Dichtewert des Mediums errechnet - zuverlässig und hochgenau!
Vorteile
Vorteile dieses Messverfahrens gegenüber herkömmlichen Systemen:
Erhalt der Informationen direkt online aus dem Prozess
Keine aufwendigen Produktanalysen im Labor
Konstant hohe Produktqualität durch eine hochgenaue Dichtemessung
(Genauigkeit 0,1%... 2% je nach Kalibrierung)Universelle Einsatzmöglichkeiten durch die bekannten und bewährten Vibrations-Sensoren
Liquiphant in Rohrleitungen oder Tanks in allen Branchen der VerfahrenstechnikDichteinformation und Pumpenschutz sind mit einem Liquiphant realisierbar und sparen
somit einen zusätzlichen Stutzen am Behälter
Flüssigkeitsdichte errechnen!

Die Dichte der Flüssigkeit wird vom Dichterechner FML621 durch die Eingangsgrößen Liquiphantfrequenz, Temperatur und Druck errechnet. Hierbei können die Temperatur- und Druckwerte als Soll-Wert vorgegeben oder, falls vorhanden, aus einer bestehenden, separaten Messung integriert werden. Eine Datenloggerfunktion im FML621 unterstützt im Betriebs- oder Servicefall.
Messwerte in spezifische Einheiten umrechnen (z. B.):
°Brix (Zuckergehalt)
Baumé (Salzkonzentration) oder
°Plato (Stammwürzegehalt)
Fachartikel
Wandlung eines Grenzschalters
Polyscope (10/2008)
Zum Artikel >>>
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |