Zubehör für Druckmesstechnik
Alles aus einer Hand
Für eine Vielzahl der Druckmessungen in Anlagen muss Zubehör verwendet werden, um die Messgeräte zu schützen, Spülvorgänge zu vereinfachen oder nachträgliche Zusatzkosten zu minimieren. Wir bietet Ihnen eine große Auswahl an Zubehörteilen, die je nach Bedarf beiliegend oder bereits vormontiert mitgeliefert werden.
Für Ihre Applikation stellen wir das passende Zubehör zur Verfügung. Hier sparen Sie Ressourcen, damit Sie sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.
Vorteile
Komplettpaket - große Auswahl an Zubehörteilen inklusive Druck- und Differenzdruckmesstechnik aus einer Hand
Lange Lebenszeit - Schutz der Messgeräte vor Hitze, Feuchte
Ressourceneinsparung – Alle Messgeräte & Komponenten sind exakt aufeinander abgestimmt und optional vormontiert
Unser Angebot von Ventilen und Ventilblöcken
Montierte Ventile und Ventilblöcke vor einem Druck- bzw. Differenzdruckmessgerät haben in erster Linie zwei Funktionen: Prozessleitungen und Wirkdruckleitungen temporär zu schließen bzw. zu öffnen, damit können die Messgeräte ohne Prozessunterbrechung auf ihre Funktionalität überprüft werden.
Absperrventile/Manometer-Absperrventile
Geeignet zum Absperren der Impulsleitungen und zum Anbau von allen gängigen Drucktransmittern. Das Absperrventil ist ebenso in der Doppelventil-Ausführung (2-fach-Ausführung) lieferbar. Bei dieser Ausführung ist ein separater Prüfanschluss inklusive.

Abb. 1 – 2-fach-Absperrventil (vorne) & 2-fach-Manometer-Absperrventil (hinten) mit Prüfanschluss
Ventilblöcke
In zwei Ausführungen lieferbar: Als 3-fach- oder 5-fach-Ventilblock. Genutzt bei Messungen des Differenzdrucks. Der 3-fach-Ventilblock enthält drei Ventile, wobei zwei Ventile die Wirkdruckleitungen zum Differenzdrucktransmitter absperren.

Abb. 2 – 5-fach Ventilblock in geschmiedeter Ausführung
Das dritte Ventil wird für den Nullpunktabgleich zwischen den Leitungen benötigt. Der 5-fach-Ventilblock (Abb. 2) enthält zwei zusätzliche Ventile 4 und 5. Mit diesen beiden Ventilen können die Wirkdruckleitungen entlüftet, ausgeblasen oder gereinigt werden.
Die beiden Ventilblockarten sind in geschmiedeter (Abb. 2) oder gefräster Konstruktion lieferbar.
Monoflansch
Monoflansche können als kostensparender Ersatz für bisher aufwändige Installationen betrachtet werden. Die Monoflansche sind in verschiedenen Flanschgrößen und -ausführungen erhältlich. Sie vereinigen mehrere Ventile und Absperrkombinationen. Die Vorteile liegen in der einmaligen Montage bei kompaktem Aufbau und in der Reduzierung von Leckagestellen.

Abb. 3 – Monoflansch mit Doppelabsperrung
Vorteile von Ventilen/Ventilblöcken
Spülvorgänge ohne Demontage des Druckmessgerätes möglich
Einfache Demontage des Drucktransmitters für beispielsweise die Rekalibration
Einfaches Prüfen des Messgerätes durch optionale Prüfanschlüsse bei laufendem Prozess
Flanschadapter
Ein Flanschadapter wird als Bindeglied zwischen Rohrleitung bzw. Behälter und Drucktransmitter mit dem Prozessanschluss G1/2“ genutzt. So kann das Druckmessgerät mit Gewindeanschluss auf einen Flanschanschluss adaptiert werden. Die kompakte Konstruktion macht weitere Anschlussteile überflüssig

Abb. 4 – Flanschadapter G1/2 auf Flansch
Vorteile von Flanschadaptern
Kostengünstiger Wechsel zwischen Gewinde- und Flanschanschluss
Platzsparende Konstruktion
Spülringe
Durch die seitlichen Spülbohrungen lassen sich Stoffansammlungen vor der Prozessmembran wegspülen. Gleichzeitig kann der Druckraum entlüftet werden. Endress+Hauser bietet Ihnen Spülringe in verschiedenen Nennweiten und Formen und ermöglichen dadurch eine Anpassung an den jeweiligen Flanschanschluss des Druckmessgerätes.

Abb. 5 – Spülring in 316L, aus dem Vollen gedreht
Vorteile von Spülringen
Einfache Reinigung der Prozessmembran
Wahl zwischen Flanschen der Größen DN25, DN50, DN80 möglich
einmalige Montage - Komplettlieferung des Drucktransmitters und Spülring
Wassersackrohr
Ein Wassersackrohr nach DIN 16 282 soll den Drucktransmitter durch eine Kondensatvorlage vor heißem Dampf schützen. Der Drucktransmitter wird durch das Wassersackrohr vom Prozess abgesetzt. Sie können zwischen den beiden Formen wählen: Das Kreisrohr zur vertikalen Montage und das U-Rohr zur horizontalen Montage.

Abb. 6 – Wassersackrohr U-Form (horizontale Montage), Wassersackrohr Kreisform (vertikale Montage)
Vorteil von Wassersackrohren
Schutz des Druckmessgerätes vor heißem Dampf
Kondensatgefäße
Kondensatgefäße werden typischerweise bei Durchflussmessungen mittels Wirkdruckgeber und Füllstandsmessungen verwendet. Heißer Dampf kondensiert in den Gefäßen und bildet eine Kondensatvorlage. Der Differenzdrucktransmitter wird somit vor dem heißen Dampf geschützt.

Abb. 5 – Spülring in 316L, aus dem Vollen gedreht
Vorteil von Kondensatgefäßen
Schutz des Differenzdruck-Messgerätes vor heißem Dampf
Schutzdächer und Schutzkästen
Schhutzdächer und Schutzkästen (siehe Abb. 8) dienen dem Schutz des Druckmessgerätes. Schutzdächer werden in erster Linie gegen Sonneneinstrahlung, Niederschlag oder Eisbehang genutzt. Schutzkästen schützen vor Hitze, Kälte, Verschmutzung und Feuchte.

Abb. 8 – Schutzkasten mit PMD75 & 5-fach Ventilblock
Vorteile von Schutzdächern/Schutzkästen
Durch flexibles Design an jede Applikation anpassbar
Schutz vor äußeren Einflüssen
Konstante Umgebungsbedingungen für die Messtechnik bei Einsatz im Freien