Komplettpaket Drucksensoren und Differenzdrucksensoren
Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Sensoren und Transmittern für Ihre Messanforderung
Druck- und Differenzdrucksensoren werden in vielseitigen Prozessen zur Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Gasen eingesetzt und können in den Bereichen Druckmesstechnik, Füllstands- oder Durchflussmesstechnik verwendet werden. Unsere applikationsgerechten Drucksensoren und Differenzdrucksensoren bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit. Dies bieten wir für den Einsatz in der Chemie, im Lebensmittelbereich oder im Umweltbereich. Wir gewähren Ihnen eine umfassende Palette an Messgeräten wie kapazitive und piezoresistive Druck- und Differenzdrucksensoren sowie Pegelsonden.
Einfach erklärt-Video - Komplettpaket Druckmesstechnik
Komplettpaket Druckmesstechnik
Wir bieten Ihnen das komplette Leistungsspektrum für die Druckmesstechnik – vom Engineering und Projektmanagement über die Messgeräte (wie Drucksensoren und Differenzdrucksensoren) und das Zubehör bis hin zur vormontierten Lösung und attraktivem Life Cycle Management.
Ein Ansprechpartner, spart Zeit und reduziert Kosten
Durchflussmessung mittels Wirkdruck – Venturi, Blende, Düse, Staudrucksonde

Bei der Durchflussmessung mittels Wirkdruckverfahren wird ein Differenzdrucktransmitter genutzt. Durch eine Querschnittsverengung im Rohr nimmt die Fließgeschwindigkeit des Mediums zu, gleichzeitig nimmt der statische Druck ab. Vor und nach der Verengung entsteht ein Differenzdruck, der als Maß für die Durchflussmessung genutzt wird. Dadurch lässt sich der Volumenstrom in der Leitung ermitteln. Das Wirkdruck-Messprinzip eignet sich für alle Arten von Medien und Prozessdrücken, sowie für hohe Prozesstemperaturen.
Sie geben uns Ihre Prozessdaten, wir stellen Ihnen das optimale Durchflussmesssystem zur Verfügung. Vom Differenzdrucktransmitter, über die Auslegung, bis zur vormontierten Lieferung der Messstrecke. Alles aus einer Hand. Auf Wunsch sind Komponenten der Messstrecke wie Ventilblöcke, Kondensatgefäße und Wassersackrohre vormontiert, der Differenzdruck-Messumformer auf Betriebsart Durchfluss eingestellt. Fertigung sowie Auslegung werden nach ISO 5167 durchgeführt. Das spart Zeit und Kosten für den Betreiber der Anlage.
Engineering 24/7 – Applicator für Druckmesstechnik
Mit unseren drei Applicator für die Druckmesstechnik können Sie zu jeder Tageszeit - 24/7 - Drucktransmitter auslegen und stets die richtige Wahl treffen. Die einzelnen Applicator sind einzigartige Auswahl- und Auslegungsprogramme für eine schnelle und sichere Messstellenplanung, was auch die Ausfall- und Fehlerquote minimiert.
Gleichzeitig können Optimierungspotenziale bei kritischen Messstellen entdeckt werden.
Applicator „Pressure Performance“: Mit Hilfe des Applicator „Pressure Performance“ sind Genauigkeitsberechnungen unter Betriebsbedingungen möglich.
Applicator „Diaphragm Seal“: Der Applicator „Diaphragm Seal“ sorgt für eine sichere Auslegung von Druckmittlersystemen. Diese schützen die Messelektronik des Drucktransmitters bei besonders hohen oder tiefen Prozesstemperaturen
Applicator „Electronic DP“: Der Applicator “Electronic DP” unterstützt bei der Auslegung von elektronischen Differenzdruckmessungen.
Zubehör von A bis Z - alles vormontiert

Als einer der führenden Hersteller der Druckmesstechnik, bietet Endress+Hauser Ihnen umfangreiches Zubehör rund um den Transmitter an. Sie finden die optimale Absperrung für den universellen Einsatz in allen Bereichen. Bewahren Sie Ihre Messtechnik vor Hitze, Kälte, Staub oder Feuchtigkeit durch fachgerecht vormontierte Schutzkästen. Schnell und effizient – mit Endress+Hauser als Partner sparen Sie sich überflüssige Schnittstellen und damit Zeit und Geld. Sie erhalten alle Zubehörteile und Produkte zusammengebaut in einem Paket.
Kundenspezifische Dokumentation

Bei der Inbetriebnahme oder im Störungsfall wird Sie elementar wichtig: Die Dokumentation einer Messstelle. Sparen Sie Zeit und profitieren Sie von unserem Dokumentationskonzept. Auf unseren Druckmessgeräten ist ein DataMatrix-Code gedruckt, worüber alle gerätespezifischen Dokumentationsmaterialien abgerufen werden können. So erhalten Sie mit einem Klick die digitale Version der Bedienungsanleitung, das Handbuch der Funktionalen Sicherheit (SIL) oder dazu bestellte Zeugnisse.
Alle Druck- und Differenzdruck Produkte auf einen Blick
Vorteile
Durch gezielte Gerätesegmentierung, bieten wir Ihnen genau das Produkt, welches optimal auf Ihren Prozess zugeschnitten ist
Branchen-relevante Zertifizierungen und Zertifikate wie ATEX, EHEDG, SIL, WHG
Kapazitive Sensortechnologie mit Keramikmembran: Transmitter mit dieser korrosionsbeständigen, ölfreien Messzelle bietet Ihnen sehr hohe Vakuumfestigkeit und zuverlässigen Einsatz bis 150 °C
Unsere dichtungsfreien piezo-resistiven Drucksensoren überzeugen durch verschiedene Membranmaterialien und Füllöle, sowie kleinste Prozessanschlüsse
Verschiedene Druckmittler bieten Einsatz auch bei Anwendungen in größeren Temperaturbereichen oder bei Vibrationen in hohen Temperaturbereichen
Downloads
-
Druckmesstechnik Übersichtsbroschüre
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss
Dateigröße:
Dateiname: