Teqwave F ist ideal für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Rohrleitungen, besonders in Skids. Anlagenbauer und Endkunden schätzen das Inline-Messgerät für seine genaue Konzentrationsmessung im Prozess. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an: Der Anwendungsbereich kann flexibel bestimmt und erweitert werden.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
Full-bore-Design ohne Druckverlust
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene
3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige
4-20 mA, Modbus TCP
Vorteile
Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
Mit Netilion Network Insights sehen Oberzents Wassermeister jetzt alle relevanten Datenpunkte aus ihrer Wasseraufbereitung auf einem cloudbasierten Dashboard, ohne zu den Anlagen fahren zu müssen.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung. Nennweite: DN 8…25 (³⁄₈…1"). Full-bore-Design ohne Druckverlust.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
2 digitale Eingänge zur Konfiguration der Messwertanzeige und -ausgabe im Betrieb.
Energieversorgung
DC 24V +-20%
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Ex-freier Bereich
Produktsicherheit
CE, UKCA, RCM
Messprinzip
Ultraschall Konzentration
Produkt‐Headline
Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung. Nennweite: DN 8…25 (³⁄₈…1"). Full-bore-Design ohne Druckverlust.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .