Teqwave H ist ideal für die Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen, wie z.B. Spirituosen- und Softdrink-Produktion. Anlagenbauer und Endkunden schätzen die hochgenaue Konzentrationsmessung im Prozess und das hygienische Design. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an, durch eine flexible Bestimmung und Erweiterung des Anwendungsbereichs.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 25 (1")
Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG)
Genau und unabhängig von der Strömung
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene und Rohrmontageset
3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige
4-20 mA, Modbus TCP
Vorteile
Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Inline-Gerät mit erstklassigem hygienischen Design – Plug and Play für Lebensmittel- und Getränkeprozesse. Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen. Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen.
Messaufnehmer‐Features
Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design. Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Nennweite: DN 25 (1"). Genau und unabhängig von der Strömung. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG) .
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
2 digitale Eingänge zur Konfiguration der Messwertanzeige und -ausgabe im Betrieb.
Energieversorgung
DC 24V +-20%
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Ex-freier Bereich
Produktsicherheit
CE, UKCA, RCM
Materialzertifikate
3.1 Abnahmeprüfzeugnis
Hygienezulassungen und -zertifikate
EHEDG, 3-A, Dichtungen und medienberührende Teile gemäß EU1935, FDA und FCM China
Messprinzip
Ultraschall Konzentration
Produkt‐Headline
Inline-Gerät mit erstklassigem hygienischen Design – Plug and Play für Lebensmittel- und Getränkeprozesse. Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen. Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen.
Messaufnehmer‐Features
Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design. Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Nennweite: DN 25 (1"). Genau und unabhängig von der Strömung. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG) .
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .