Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Füllstandssensoren für jede Herausforderung

Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern

Füllstandsmessung
153 Produkte
Filtern X icon

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl und Auslegung Ihres nächsten Geräts?

Komfortable Auswahl, Auslegung und Konfiguration der für Ihre Messaufgaben und -anwendung am besten geeigneten Geräte.

Über Füllstandssensoren für jede Herausforderung

Konstante Produktqualität, Anlagensicherheit, Wirtschaftlichkeit – dies sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des Füllstandssensors für die Messaufgabe.
Füllstände in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern oder verflüssigten Gasen werden häufig in Tanks, Silos oder transportablen Behältern erfasst. Für die kontinuierliche Füllstandsmessung, Trennschichtmessung und Dichtemessung sowie zur Grenzstanddetektion ist eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Messprinzipien verfügbar. Endress+Hauser unterstützt Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung Ihrer Messstelle.

Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line

Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre: Kontinuierliche Füllstandmessung (CP00023FDE)
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
download icon Download
document icon
Füllstandmesstechnik Übersicht
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
download icon Download
document icon
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
download icon Download