-
Ausstellung oder Messe
Prozessautomatisierung mit FOUNDATION Fieldbus-Technik
Senken Sie die CapEx und die OpEx mit Feldbus, der verfahrenstechnisches Know-how mitbringt
FOUNDATION Fieldbus ermöglicht die digitale Kommunikation über Zweileiter-Architekturen und erfüllt alle an ein modernes Bussystem gestellten Anforderungen. Durch FOUNDATION Fieldbus werden die Gerätedaten zu einem wesentlichen Bestandteil des Steuerungs -und Bediensystems. Diese Technik liefert die optimale Schnittstelle für die in Ihrer Anlage ausgeführten Planungs- und Wartungsprogramme. FOUNDATION Fieldbus kann für Anwendungen im Ex-Bereich eingesetzt werden.
Ihre Vorteile mit FOUNDATION Fieldbus
![](/__image/a/54219/k/fa80fd78a96f4bae5038fe04c64c444d06b5ff50/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/FOUNDATION_fieldbus_LG_02.jpg)
Wir arbeiten mit der Fieldbus Foundation zusammen, um die Vorteile der FOUNDATION Fieldbus-Technik zu verbessern:
Geringerer Platzbedarf, weniger Hardware, niedrigerer Investitionsaufwand
Einfaches Engineering mit schneller Installation und Inbetriebnahme
Vollständige Interoperabilität mit allen geprüften FOUNDATION Fieldbus-Geräten
Zugriff auf alle Feldgeräte für die Einrichtung und die Diagnose
Unterstützung der Empfehlung NAMUR NE107 über die Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten
Problemlose Integration in Steuerungs- und Asset-Management-Systeme
Geräteintegration
FOUNDATION Fieldbus-Geräte werden über eine FOUNDATION Fieldbus H1 E/A-Karte direkt mit dem Prozessleitsystem verbunden.
Die nahtlose Integration in Prozessleitsysteme wird wie folgt gewährleistet:
FOUNDATION Fieldbus-Geräte werden in unabhängigen Labors getestet und zertifiziert, die von der Fieldbus Foundation akkreditiert sind
Unsere Geräte sind von allen wichtigen HOST-Systemlieferanten für deren Systeme zugelassen
Unsere Geräte werden zusätzlich mit allen relevanten Prozessleitsystemen unter typischen Betriebsbedingungen getestet
Gerätebetrieb und -management
Der Zugriff auf FOUNDATION Fieldbus-Gerätedaten (Parameter, Status usw.) ist möglich über:
Einen FDT-Rahmen, z. B. FieldCare; hier ist für jeden Gerätetyp ein so genannter Device Type Manager (DTM) erforderlich
Ein DD/EDD-Bedientool wie ein Field Xpert SFX350/SFX370 Handheld und mehrere Asset Management Tools wie AMS, PRM usw.
Wir bieten DTM, DD und EDD für alle unsere FOUNDATION Fieldbus-Geräte an und stellen sicher, dass sie in die oben genannten Tools integriert sind.
Gerätetreiber und Zertifikate
Die Gerätetreiber und Zertifikate können direkt im Download-Bereich der Produkte bezogen werden.
Erlaubt die digitale Kommunikation über Zweileiter-Architekturen
![](/__image/a/54156/k/b122197b49b2829348da0b5011ad2f6bbd6182d4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/FOUNDATION_fieldbus_EN_NT_01.jpg)
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
Downloads
-
Kompetenzbroschüre FOUNDATION fieldbus
Durch FOUNDATION fieldbus werden Gerätedaten ein integraler Bestandteil der Leit- und Bedienebene. Diese Technologie ist die optimierte Schnittstelle für Ihre Anlagenplanung und Wartung.
Dateigröße:
Dateiname: