-
Ausstellung oder Messe
HART - bewährt für die Prozessautomatisierung
Profitieren Sie von den Vorteilen des modernen HART-Geräte-Managements mit uns als Ihren Partner.
HART ist ein Industriestandard mit einer grossen, weltweit installierten Basis. Es handelt sich um eine „Smart“-Technologie, bei der gleichzeitig 4...20 mA Analogübertragung und digitale Kommunikation über ein und dasselbe Leiterpaar erfolgt.
In vielen Anwendungen wird das HART-Signal nur zur Parametrierung verwendet. Mit den entsprechenden Tools jedoch, kann HART für die Geräteüberwachung, Gerätediagnose sowie Erfassung von multivariablen Prozessinformationen eingesetzt werden. Dies nicht nur für neue, sondern auch für bestehende Anlagen.
Ihre Vorteile mit HART
![](/__image/a/52628/k/9d152474e46481377d333e65931fe16b01752205/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HART_LG_01.jpg)
Entdecken Sie das Potenzial von HART mit uns als Ihren Partner:
Über 20 Jahre Erfahrung mit einer bewährten Technologie
Umfassenden HART-Messgerätepalette
Erweiterte Diagnosefunktionalitäten in den Geräten und intelligente, multivariable Geräte
Einfache Inbetriebnahme und Gerätemanagement
Einfache integration in Kontrollsysteme
Unterstützende Hardware und Handgerät
Weltweites Dienstleistungsnetzwerk
Geräteintegration
Es gibt drei Möglichkeiten die von einem HART Gerät gelieferten Messungen in ein Kontrollsystem zu integrieren:
Direktabfrage (Punkt-zu-Punkt) des 4...20 mA Signals
Verbindung durch eine Remote I/O oder HART Multiplexer zu einem übergeordneten Bussystem, wie beispielsweise PROFIBUS
In seltenen Fällen wird die Verbindung eines HART Multidrop BUS zu einer HART I/O Karte
Nur in den letzten zwei Fällen ist die komplette Information für das Kontrollsystem erhältlich.
Gerätebetrieb und -management
Der Zugriff auf HART-Gerätedaten (Parameters, Status usw.) ist möglich über:
Einen FDT-Rahmen, z.B. FieldCare, hier ist für jeden Gerätetyp ein so genannter Device Type Manager (DTM) erforderlich
Ein DD/EDD-Bedientool, wie ein Field Xpert SFX350/SFX370 Handheld, Asset Management Solution (AMS) und Process Device Manager (PDM)
Wir bieten DTM, DD und EDD für alle unsere HART Geräte an und stellen sicher, dass sie in die oben genannten Tools integrieren sind.
Gerätetreiber und Zertifikate
Die Gerätetreiber und Zertifikate können direkt im Download-Bereich der Produkte bezogen werden.
HART – Lösungen für das Gerätemanagement
![](/__image/a/52636/k/03d6edee8c30060d6e1611412dbb1f595bdcced4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/HART_EN_NT_01.jpg)
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
Downloads
-
Kompetenzbroschüre HART-Technologie
HART-Technologie - einfach und effektiv, kostengünstig, benutzerfreundlich
Dateigröße:
Dateiname: