Umgebungstemperaturbereich0 °C ... +50 °C Eignungsgeprüft bis 45 °C
KonformitätenMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
KonformitätenMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
Um Emissionen gezielt zu minimieren, sowie Qualität und Effizienz im Produktionsprozess zu steigern, müssen Gaskonzentrationen zuverlässig analysiert und überwacht werden. Mit innovativen Technologien und bewährten Messprinzipien sorgen für zukunftsorientierte Lösungen – selbst bei der Messung aggressiver oder giftiger Gase und bei der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen. Das weltweite effiziente Vertriebsnetzwerk und ein kompetenter Service unterstützen bei der Umsetzung von Projekten und der Wartung der installierten Messtechnik. Digitale Services wie die Monitoring Box bieten über Condition Monitoring hinaus die Möglichkeit, Zustands- und Anwendungsdaten analytisch auszuwerten.
Systematisch zu mehr Effizienz
Die jahrzehntelange Erfahrung in der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Systemlösungen macht uns zu einem zuverlässigen Partner. Die Systeme zur kontinuierlichen Emissionsmessung (CEMS) und zur Prozessgasanalyse (PGA) sind modular aufgebaut - zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen. Profitieren Sie zudem von ausführlicher persönlicher Beratung und flexiblem Service während des gesamten Projekts - von der Projektplanung bis zur lebenslangen Wartung. Das bedeutet effizientere Zeitpläne, niedrigere Kosten und weniger Risiko.
In-situ-Gasanalyse: Die richtige Lösung für schnelle und unverfälschte Messergebnisse
Dank unserer innovativen In-situ-Messtechnik ist die Installation der Messgeräte im gasdurchströmten Kanal direkt am jeweiligen Messort möglich. Diese Gerätelösung zeichnet sich vor allem durch sehr geringe Ansprechzeiten und minimalen Wartungsbedarf aus. Die Messung erfolgt quer durch den gesamten gasführenden Kanal (Cross-Duct-Ausführung) oder in einem längeren Messspalt einer Messlanzenausführung. Dadurch liefern In-situ-Gasanalysatoren im Gegensatz zu einer extraktiven Lösung repräsentativere Messwerte.
Vorteile der In-situ-Messtechnik:
Direkte und unverfälschte Messung
Schnelle Messung – nahezu in Echtzeit
Geringer Wartungsaufwand
Extraktive Gasanalyse: Genaue Messergebnisse auch unter schwierigen Bedingungen
Unsere extraktiven Gasanalysatoren sind in einem großen Anwendungsbereich einsetzbar. Über ausgewählte Messlanze wird dem gasführenden Kanal ein Teilgasstrom entnommen, aufbereitet und dem Analysatormodul unter konstanten Bedingungen zugeführt. Die gesamte Gasbehandlung – von der Entnahme, über die Aufbereitung bis hin zur Analyse – ist für die jeweilige Messaufgabe optimal ausgelegt. Durch diese Flexibilität lassen sich auch aggressive, brennbare oder giftige Gase messen – auch bei schwierigen Prozessbedingungen wie hohen Temperaturen, Drücken oder Staubbeladungen.
Vorteile der extraktiven Gasanalyse :
Hohe Flexibilität
Messung auch unter schwierigen Prozessbedingungen
Sehr genaue Messung
Condition Monitoring und Monitoring Services
Heute wissen, was morgen passieren wird: Die Monitoring Box ist eine digitale Lösung zur fortlaufenden Überwachung des Geräte- und Anlagenstatus sowie der Anwendung selbst. Ihre Kombination aus historischen und Echtzeitdaten erlaubt transparente Einblicke in Grenzwertüberschreitungen und Zustandsänderungen. Aus den analysierten Daten entstehen Diagnosen, Statistiken und Prognosen, die eine prädiktive und bedarfsgerechte Instandhaltung ermöglichen. Zudem lassen sich Geräte und Anlagen im hohen Leistungsbereich betreiben und Ressourcen effizient einsetzen. Als smarte Erweiterung zu bestehenden Produktlösungen, steigert die Monitoring Box in Kombination mit den digitalen Services gezielt die Produktivität industrieller Anwendungen.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .