Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
CO, O2
-
Messbereich
CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
O2: 0 ... - 25 vol. % -
Umgebungstemperaturbereich
Innen: +5 °C ... +35 °C
Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden
Innenraum mit Kühlgerät: +5 °C ... +50 °C
Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden
Außen: -20 °C ... +50 °C
Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden
Anwendungsgebiet
Das SFDS ist ein kontinuierlich messendes Analysensystem zur Überwachung von Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff in Anwendungen mit hohem Staubanteil. Die Messung der Komponenten CO und O2 ermöglicht die Früherkennung von Schwelbränden und das Einleiten von Maßnahmen zur Brandbekämpfung. Die ATEX-zertifizierten Systemkomponenten erlauben eine zuverlässige Überwachung im Staub-Ex-Bereich. Anders als bei oberflächlich messenden optischen Systemen können auch tiefer liegende Glutnester detektiert werden.
Schwelbrandfrüherkennung (CO-Überwachung)
Geräteeigenschaften:
Frühzeitige CO-Detektion durch kontinuierliche Überwachung
Anwendungsgerechte Gasentnahme mit integrierter Rückspülung
Messstellenumschaltung für bis zu vier Messstellen
Gasentnahme mittels beheizter Messgasleitung für ATEX-Zonen 21/22, Gasentnahmeeinheit für Zonen 20/21/22
Aufstellung des Analysenschrankes im Ex-freien Bereich
Vorkonfiguriertes Gesamtsystem für einfache Inbetriebnahme
Vorteile
Risikominimierung durch die Früherkennung von Schwelbränden – schützt Ihr Investitionsgut
Lange Betriebszeiten der Anlage aufgrund hoher Gasentnahmequalität durch integrierte Rückspülung
Ununterbrochene Gasentnahme in ATEX-Zonen 20, 21 und 22 möglich
Geringe Betriebskosten durch lange Wartungs- und Prüfgasintervalle und geringem Verbrauch
Kosteneffizient mit nur einem Analysator für bis zu vier Messstellen
Industrieerprobte S700-Analysatoren als Herzstück des Systems
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
Kompetenzbroschüre (CP)
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and longstanding experience
An overview brochure about emission monitoring, their measuring
principles and technologies, global requirements and services, a
selection guide and the measuring devices at a glanceSprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
SFDS – analyzer system for reliable monitoring of smoldering fires
The SFDS Smoldering Fire Detection System is a continuous measurement
analyzer system for monitoring carbon monoxide (CO) in
applications with high dust content.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
8030008_IN_SFDS_en_V1-0_202501_EHS.pdf
-