Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X

Flow-X
Flow-Computer

Der optimale Flow-Computer für Gasmessungen mit Ultraschall-Gaszählern

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Durchflussrechner

  • Messgrössen

    Gasmengenumrechnung, Ereignisprotokollierung, Parameterprotokollierung und Berichte

  • Anzahl Applikationen

    Unterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Berechnungen

    Berechnungen der Gaseigenschaften:
    AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10
    AGA NX-19
    GERG-2008
    GERG91mod (GOST 30319.2-1996)
    GOST 30319.2-2015
    GSSSD MR-113
    ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3
    S-GERG
    Berechnungen der Durchflussmenge:
    AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11

  • Elektrischer Anschluss

    Spannung:
    24 V DC (± 10%), mit redundanten Anschlüssen
     
    Stromverbrauch:
    Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal
    Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal

  • Umgebungstemperaturbereich

    Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C
    Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C

  • System

    CPU und Speicher:
    800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB Flash-Speicher
    Echtzeituhr, Genauigkeit besser 1 s/Tag
    Doppelschichtkondensator zur Speicherung von Datum und Uhrzeit
    Watchdog: Hardware- und Software-Watchdog-Timer
    Multistream-Fähigkeit: unterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul
    Eichschutzschalter: mechanischer Eichschutzschalter, um eine Änderung wichtiger Parameter zu verhindern

  • Unterstützte Gaschromatographen

    Unterstützt alle gängigen Gaschromatographen (z.B. ABB NGC8200 Series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum und Sitrans)

  • Konformitäten

    2014/32/EU europäische Messgeräterichtlinie (MID)
     
    2014/30/EU Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
     
    2012/19/EU WEEE Richtlinie (WEEE 2)
     
    2011/65/EU RoHS
     
    OIML R117-1
     
    WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
     
    API 21.1

  • Ex-Zulassungen

    Gilt nur für FlowX/M und X/S
    Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4
    Class I, Zone 2, Group IIC, T4
    IECEx Ex ec IIC Gc
    ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc

  • Eingänge

    6x analoger Transmittereingang, hohe Genauigkeit
    Eingabetypen sind 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V
    Genauigkeit mA Eingaben; 0.002% FS bei 21 °C, 0.008% bei vollem Umgebungstemperaturbereich von 0-60 °C, Langzeitstabilität 0.01% pro Jahr
    Auflösung 24 bits. Analogeingänge haben dieselbe Erdung im Verhältnis zu allen anderen elektronischen Geräten.
     
    16x digitale Statuseingänge. Auflösung 100ns (10MHz)

  • Ausgänge

    4x analoger Ausgang für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 bits, 0.075% FS.
    Analoge Ausgänge haben im Verhältnis zur gesamten anderen Elektronik die gleiche Erdung.
     
    16x Digitalausgänge, Open Collector. Stromstärke 100mA @24V