Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Die Gewässergüte stets im Blick am Max-Eyth-See

Investition in ein modernes Gewässermonitoring

Von der manuellen zur vollautomatischen Qualitätsüberwachung: Schlüsselfertige Lösung zur Online-Überwachung der Gewässerqualität ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung auf Schadstoffeinträge und dient zur Vorbeugung einer zu hohen Gewässerbelastung.

Die Gewässergüte des Max-Eyth-Sees in Stuttgart wird nun kontinuierlich überwacht ©Endress+Hauser

Ergebnis

  • Kontinuierlicher Überblick über die Gewässerqualität im See

  • Präzise und zuverlässige Daten rund um die Uhr („24/7“)

  • Einfache Grenzwertüberwachung

  • Sehr gute Basis für eine spätere Sauerstoffeintragsregelung im See

  • Kundenspezifisches Reporting für die überwachende Behörde

Die Herausforderung

In der Vergangenheit musste die Gewässerqualität regelmäßig mit mobilen Handmessgeräten an verschiedenen Örtlichkeiten des Sees kontrolliert und überwacht werden, was sehr viel Zeit und Aufwand bedeutet hatte. Wichtige Parameter der Überwachung sind dabei:
• pH-Wert
• Temperatur
• Sauerstoffgehalt
• Trübung

Unsere Lösung

Endress+Hauser installierte eine schlüsselfertige Monitoringlösung zur kontinuierlichen Überwachung der Gewässergüte an drei Stellen des Max-Eyth-Sees mit folgenden Komponenten:
• Analysesensoren zur Qualitätsüberwachung
• Spezielle, vandalismussichere Taucharmatur zur Installation der Sensoren im See
• Messumformer mit Modem zur Datenfernübertragung
• Datenvisualisierung mittels App
• Unterstützung bei der Installation der Geräte
Darüber hinaus hat Endress+Hauser alle damit verbundenen Dienstleistungen erbracht, die erforderlich waren.

Weitere Informationen zum Thema IIoT in der Wasserwirtschaft