Innovationen bei Durchflussmessgeräten von Endress+Hauser
Neu- und Weiterentwicklungen von Geräten
Endress+Hauser bietet schon heute das umfangreichste und technologisch führende Produktprogramm für Durchflussmesstechnik. Damit das auch in Zukunft so bleibt, übernehmen wir in allen modernen Durchfluss-Messtechnologien immer wieder die Innovationsführerschaft, basierend auf den konkreten Anforderungen unserer Kunden.
Benefits
Einheitliche Gerätebedienung
Sichere Datenverwaltung über Speichermodule
Einheitliche Komponenten und Ersatzteile
Einheitliche Auswahl-, Bedien- und Prüftools
Promass
Promass E 200:Coriolis-Durchflussmessung in effizienter Zweileiter-Technik
Promass F:Messgenauigkeit und Stabilität im Prozess, Erfüllung der AD 2000 Anforderung
Promass X:Promass Coriolis-Massedurchflussmessung für Durchflüsse bis 4100 t/h
Promass P:Der Pharmaspezialist - ASME BPE Konformität und hygieneoptimiertes Design sichern Produktqualität
Promass I:Der Multiparameter Standard - einziges Coriolis-Massedurchfluss-Messgerät mit integrierter Viskositätsmessung
Promass H:Materialoptionen Tantal (TaSW2.5; VdTÜV Werkstoffblatt 507) für Beständigkeit auch in hochkorrosiven Anwendungen
Promag
Promag P 200:Magnetisch-induktive Durchflusstechnologie in effizienter Zweileiter-Technik
Promag 55: Spezialist für schwierige Applikationen mit hohem Feststoffgehalt
Promag 50/53: Erstes magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät mit SIL 2
Promag 400: Maßgeschneiderte Durchflussmessung von Wasser und Abwasser
Promag 800: Industrieoptimiertes Durchflussmessgerät, mit Batteriespeisung für Rohre bis DIN 600 (24"), mit Trinkwasserzulassung und Eichzulassung
Promag D: Kostengünstige Zwischenflanschausführung für die Wassermessung
Promag L: Kostengünstige innovative Losflanschausführung
Prowirl
Prowirl 200: Besonders Robust gegen Temperaturschocks und Dampfschläge sowie SIL 2/3 gemäß IEC 61508. Sicherheit im Dampfbereich durch erstmaliige Nassdampferkennung
Prosonic Flow
Prosonic Flow B 200: Zuverlässige Biogas-Durchflussmessung ohne Kompromisse
Prosonic Flow 91W: Industrielle und verläßliche Clamp-on-Durchflussmessung von außen
Prosonic Flow 93: Sichere Prozessmessung zur Festinstallation oder Handgerät für portable Messung bei einfachster Bedienung und robustem Design
Prosonic Flow 92F: Erstes Inline-Ultraschall Durchfluss-Messgerät in Zweileitertechnik mit besonders kurzen Einlauflängen von nur 5x DN und hoher Genauigkeit von 0,3 %
Proline t-mass
Proline t-mass 150: Genaue und zuverlässige Erfassung von Druckluft zum attraktiven Preis
Proline t-mass 65F: Kostengünstige Gasmengenmessung mit kalibrierter Genauigkeit auf ISO/IEC 17025 akkreditierter Kalibrieranlage sowie flexible Einsetzbarkeit mit 20 integrierten Standardgasen
Fieldcheck
Prüf- und Verifikationstool zur einfachen Überprüfung im eingebauten Zustand. Erweiterte Sensorprüfung mit Sensortestbox