Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Die neue Proline 300/500 Gerätelinie Coriolis Durchflussmesser

Proline 300/500 - Einfach clever und fit für die Zukunft!

Neue Maßstäbe in der Prozessmesstechnik

Die neue Proline 300/500 setzt neue Maßstäbe in der Prozessinstrumentierung. Mit bahnbrechenden technischen Innovationen und einem industrieoptimierten Gerätedesign ermöglicht die neue Proline 300/500 einen maximalen Einsatzbereich und herausragende Performance im Messbetrieb.

Benefits

  • Breitbandige Einsatzbereiche

  • Herausragende Technik

Breitbandige Einsatzbereiche

Proline 300/500 bietet in Kombination mit der breitesten Sensorgerätepalette ideale Lösungen für alle Durchflussmessaufgaben. Neben der Coriolis- und magnetisch-induktiven Messtechnologie werden in kürze auch Ultraschall- und thermische Sensoren integriert. Proline 300/500 ermöglicht Anlagen- und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und damit die Kosten zu senken.

Herausragende Technik

Das neue ISEM (intelligent sensor module) garantiert einen störungsfreien, digitalen Signalabgriff direkt an der Signalerzeugung am Sensor. Neben dem eigentlichen Messsignal werden viele weitere Diagnose- und Zustandsparameter in Echtzeit bereitgestellt. Die voll digital aufgebaute Elektronik garantiert Driftfreiheit und maximale Immunität gegenüber Umwelteinflüssen. Die modulare Elektronik-Systemarchitektur garantiert optimierte Lebenszykluszeiten von > 20 Jahren durch die einfache Integration auch zukünftiger Kommunikationsstandards und Zusatzfunktionalitäten.

Die Proline 300/500 verfügt erstmals über ein integriertes WLAN und einen integrierten Webserver zur einfachen Bedienung und Bereitstellung zusätzlicher Prozess- und Geräteinformationen. Lesen sie mehr zu den Top Features der neuen Proline 300/500 auf den folgenden Seiten:

Die Highlights der Proline-Geräte der 3. Generation im Überblick

Lassen Sie sich unverbindlich zur neuen Proline 300/500 beraten!

Video: Praxisbeispiel Proline 300/500 im Rahmen von Industrie 4.0

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis >>> nach.

Downloads

    Broschüre: Durchfluss-Messtechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf

    Optimiert für Ihre Industrie