Liquiline M CM42
Modularer Zwei-Draht-Messumformer fĂĽr Ex- und Non-Ex-Anwendungen
Liquiline M CM42 ist ein modularer Zweidraht-Messumformer fĂĽr Ex- und Non-Ex-Anwendungen in allen Bereichen der Verfahrens- und Prozesstechnik.
Benefits
-
Intuitive Bedienung via Navigator mit KlartextmenĂĽ und BedienerfĂĽhrung
Zweidraht-Messumformer Plug&Play fĂĽr Memosens-Sensoren
-
Flexibel: einfachstes Software-Update oder Erweiterung des Messumformers
-
Vereinfacht Lagerhaltung durch modulares Design, robustes Kunststoffgehäuse oder Edelstahlgehäuse für den hygienischen Bereich
Sicherheit wird groĂź geschrieben
Ein großes Grafikdisplay garantiert gut lesbare Klartextmeldungen. Diagnosemeldungen, die über den zweiten Stromausgang ans Leitsystem gegeben werden können, warnen rechtzeitig vor Veränderungen. Zusätzlich signalisiert eine blinkende, rote Leuchtdiode Messwertüberschreitungen und Störungen.
![Liquiline M CM42 Liquiline M CM42](/__image/a/57315/k/34cbc59a806b2a7307cce2975986626af4ececc9/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/CM42.jpg)
Liquiline redet einfach Klartext
Von der Erstinstallation über den Betrieb bis hin zur Wartung zeigt der Messumformer alle Informationen in Klartext an. Fehlinterpretationen können so ausgeschlossen werden. Der Menüaufbau ist einfach und selbsterklärend aufgebaut - lange Einarbeitszeiten gehören so der Vergangenheit an. Die Bedienung über den Navigator - einen Dreh-Druck-Knopf - und variabel belegte Softkeys vereinfachen die Bedienung erheblich. Das Bedienkonzept ist über alle verfügbaren Parameter einheitlich aufgebaut.
Ein wahrer VerwandlungskĂĽnstler
Der modulare Aufbau des Liquiline M CM42 verbunden mit dem großen Verkabelungsraum ermöglicht eine einfache, unkomplizierte Änderung der Hardware und eine erhebliche Reduzierung der Lagerhaltung. Auch Softwareänderungen können mit Speicherbausteinen, so genannten DATs, elegant durchgeführt werden.
DATs - Vielfältige Änderungen möglich
Mit den DATs sind vielfältige Änderungen möglich: Software-Updates sind genauso einfach zu realisieren wie einen zweiten Stromausgang zu der Konfiguration hinzuzufügen.
In Kombination mit Memosens zeigt Liquiline sein ganzes Können: Parameterwechsel können ohne Hardware-Änderungen vorgenommen werden. Sämtliche Funktionalitäten und Vorteile der Memosens-Sensoren können voll ausgeschöpft werden.
VerfĂĽgbare Parameter
Analog:
pH (Glas, ISFET, Emaille)
Redox
Konduktive/induktive Leitfähigkeit
Memosens:
pH (Glas, ISFET, Emaille)
Redox
Gelöst Sauerstoff
Konduktive Leitfähigkeit
Zertifikate/Zulassungen
ATEX
CSA
FM
Tiis
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |