Levelflex FMP50-57 −
Die neue Levelflex-Gerätefamilie
Die neue Generation der geführten Radarsonden Levelflex FMP50-57 setzt Maßstäbe in Sicherheit, Funktion und Wartung!
Weltweit erstes geführtes Radar entwickelt nach IEC 61508:2010, mit auf 3 Jahre verlängertem Prüfzyklus. Dynamische, selbstlernende Algorithmen (Mehrfach-Echoerkennung), sorgen selbst bei schwierigsten Bedingungen für einen sicheren Messwert. Multiparametersonde FMP55, Kombination von geführtem Radar und Kapazitiver Sonde zur Trennschichtmessung auch bei Emulsionsbildung. Ein im Gehäuse integrierter Datenspeicher (HistoROM) sichert bei der Inbetriebnahme automatisch alle Daten, höchste Datenverfügbarkeit und verkürzte Stillstandszeiten im Wartungsfall.
Benefits
Auf 3 Jahre verlängerter Prüfzyklus
-
Sicherer Messwert, selbst bei schwierigsten Anwendungen
Höchste Datenverfügbarkeit und verkürzte Stillstandszeiten im Wartungsfall
-
Trennschichtmessung ohne wenn und aber mit Multiparametersonde

Geführtes Radar Levelflex FMP50-57
Geführtes und freiabstrahlendes Radar entwickelt nach SIL 2, IEC 61508
Kennzahlen, denen man Vertrauen kann: Micropilot und Levelflex wurden nach der 2010 überarbeiteten IEC 61508:2010 (Edition 2.0) entwickelt. Dies wurde vom TÜV als unabhängige Stelle zertifiziert. Eine Vorgabe dieser überarbeiteten Version war es, das zur Berechnung der Sicherheitskennwerte nur Bauteile herangezogen werden können, die auch sicherheitstechnisch relevant sind.
Erster Hersteller beider Radar Verfahren nach SIL 2 IEC 61508
Die Geräte-Hardware wurde nach SIL 2, die Gerätesoftware nach SIL 3 entwickelt. Dies erlaubt den Einsatz in Schutzeinrichtungen in SIL 2, aber auch SIL 3 in homogener Redundanz. Endress+Hauser ist damit der erste Hersteller der beide Radar Verfahren nach SIL 2 IEC 61508 zur Verfügung stellt.
Prüfung ohne Prozessunterbrechung und ein verlängertes Prüfintervall
Kosten Senken und Anlagenverfügbarkeit erhöhen
Mit diesen Geräten ist es möglich, das Prüfintervall (regulär ein Jahr) auf bis zu drei Jahre zu verlängern und eine sehr hohe Prüftiefe ohne Betriebsunterbrechung im eingebauten Zustand abzudecken - und das alles ohne Spezialkenntnisse. Durch einen in der Software integrierten Prüfablauf werden die Sensorsignale in ihrer Position und Amplitude überprüft. Per Simulation wird dann das Auslösen der Sicherheitsfunktion verifiziert. Dies ist mit dem kostenlos beigelegten Bedientool FieldCare von Endress+Hauser oder über das Gerätedisplay
möglich.
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |
Downloads
-
Levelflex FMP55
Zweileiter-Multiparameter-Transmitter zur Trennschichtmessung
File size:
File name:
-
SIL für Levelflex FMP50...57
Vereinfachte wiederkehrende Prüfung für Betreiber von Schutzeinrichtungen
File size:
File name:
-
Die Zukunft hat ein Gesicht
Erstes einheitliches Zweileiter Konzept für Durchfluss und Füllstand – erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten
File size:
File name: