Services für den Explosionsschutz (Ex Schutz, ATEX)
Gehen Sie mit unseren Services zum Explosionsschutz auf Nummer sicher
Nicht nur Kohlenbergbau und (Petro-)Chemie, auch die Lebensmittelindustrie, Mühlenbetriebe, Abwasserbereiche oder Biogasherstellung sind vom Explosionsschutz betroffen (oft kurz Ex-Schutz genannt). Explosionsfähige Stoffe können mit Sauerstoff eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden. Eine Entzündung dieser Atmosphäre verursacht Explosionen, die schwerwiegende Personen- und Sachschäden zur Folge haben können. Zur Vermeidung von Explosionsgefahren sind Schutzvorschriften in Form von Gesetzten, Verordnungen und Normen entwickelt worden.
![Services für den Explosionsschutz (Ex Schutz, ATEX) Darstellung Ex Schutz](/__image/a/1394864/k/1cf052ab41d90547c74306b079ea7e5ca08ed068/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Camp-Focus-utilites-SERVICING6.jpg)
Benefits
Ausgebildete und zertifizierte Ingenieure prüfen und berechnen den Nachweis der Eigensicherheit
Anwendung des 4-Augen-Prinzips für zusätzliche Sicherheit
Übersichtliche und nachvollziehbare Dokumentation für Audits
Unsere Leistungen für den Ex-Schutz
Planer und Betreiber von Anlagen müssen ein Explosionsschutzdokument erstellen, das die Systembeschreibung, den sogenannten „Eigensicherheitsnachweis“ enthält. Im Eigensicherheitsnachweis werden die einzelnen elektrischen Betriebsmittel mit ihren Kennwerten (inkl. Verbindungsleitungen) angegeben. Außerdem wird hier nachgewiesen, dass durch die Zusammenschaltung verschiedener Betriebsmittel die Eigensicherheit nicht aufgehoben wird.
Berechnung des Nachweises der Eigensicherheit: Die Kombination aus Stromquelle, Stromsenke und Kabel führt eine zündfähige Energie nicht herbei
Berechnung der zulässigen maximalen Kabellängen und Optimierungsvorschläge falls die errechnete Kabellänge nicht ausreicht.
Optional: Beratung und Erstellung der Hardwareplanung und -definition für die Ex-i-Kreise (Eigensicherheits-Kreise) bis hin zur Lieferung einer Komplettlösung
Standard und individuelle Schulungen rund um den Ex-Schutz
Unser ExiCalculator ist eine einfache und schnelle Berechnungs-App für sichere Zweidraht-Konzepte in Ex-Bereichen. Informationen zu unserer ExiCalculator finden Sie hier >>>