Die Hauptvorteile der Verwendung von Dampf als Wärmeübertragungsmedium bestehen darin, dass er ungiftig und nicht brennbar ist und die eingesetzten Komponenten kostengünstig und wartungsarm sind. Jedoch kann es zu Wasserschlägen bei Vorwärmern sowie zu Vibrationen, Korrosion und Erosion, einer reduzierten Leistung der Dampferhitzer und zu überlasteten Kondensatableitern kommen. Dies wiederum kann zu Problemen mit der Systemsicherheit, frühzeitigen Geräteausfällen, einer schlechten Effizienz des Dampfsystems, häufigen Kesselabschaltungen sowie beschädigten Dampfleitungen und Ventilen führen.
Schlüsselfaktoren
60 Mio. USD
kann eine Dampfturbine mit 500 MW Leistung kosten . Die Kosten für eine Modernisierung der Turbine sind ähnlich hoch wie die Anschaffungskosten.
Steigern Sie die Effizienz des Wasser-/Dampfkreislaufs
Wasser-/Dampfkreislauf mit Schwerpunkt auf den Füllstandskontrollen
Kondensator/Hotwell
Hauptaufgabe des Dampfkondensators ist es, den Dampf der Niederdruckturbine zu kondensieren und in Wasser umzuwandeln, das im Kessel als Speisewasser wiederverwendet werden kann. Das Vakuum und die Temperaturdifferenz zwischen Kühlwasser und Dampf im Hotwell sind der Schlüssel zur Erzeugung von mehr Energie, aber hierzu bedarf es auch einer benutzerfreundliche Überwachung und Wartung sowie einer jederzeit zuverlässigen Füllstandsmessung.
Unsere Kompetenz im Feld
Testen Sie unsere geführten Levelflex Radarsensoren als Alternative zu traditionellen mittels Differenzdruck oder bei der Wartung von herkömmlichen mechanischen Geräten, um Probleme mit dem Vakuum und bei der Wartung von Füllstandmessgeräten zu beheben.
- Sparen Sie Zeit und Geld durch einfache Inbetriebnahme und störungsfreien Betrieb
- Verwenden Sie unseren Levelflex FMP51, um selbst unter Vakuumbedingungen den Füllstand genau zu messen
Dampftrommel (Kessel) und Vorwärmer
Zu niedrige Wasserstände führen zu einer Überhitzung der Wasserrohre und damit zu teuren Reparaturen, Stillstandszeiten und schweren Unfällen des Bedienpersonals. Bei einem zu hohen Wasserstand kann Kesselwasser in die Überhitzer oder Turbine verschleppt werden. Dies führt zu hohen Wartungskosten, Turbinen- oder Kesselausfällen und verminderter Effizienz.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Füllstandsregelung erfordert hochentwickelte Techniken wie geführtes Radar, damit genaue Messwerte ermittelt und an das Steuerungssystem übertragen werden. Verwenden Sie unseren Levelflex FMP54, um den Füllstand unter extremen Prozessbedingungen wie hoher Temperatur und hohem Druck präzise zu messen.
- Mehr Sicherheit durch geringeres Risiko einer Kesselabschaltung
- Höhere Verfügbarkeit durch verbesserte Füllstandskontrolle
- Verlassen Sie sich auf die Heartbeat Selbstverifikation, um sicherzustellen, dass sich das Messgerät in einem guten Zustand befindet
Fernwärme und -kälte
Ganz gleich, ob in Fernwärmenetzen, Industrieanlagen oder großen Gebäudekomplexen – überall werden Kessel, Tanks und Leitungssysteme beheizt oder gekühlt. Die hierzu benötigten Kühl- bzw. Heizsysteme arbeiten häufig rund um die Uhr und haben einen enormen Energieverbrauch.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit unserem neuen Energiepaket erhalten Kunden jetzt volle Transparenz, wie viel Energie wo in einem System verbraucht wird.
- Verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Temperaturmessung mit unseren modularen Sensoren
- Durchflusskontrolle mit unseren Ultraschall- und magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten
- Senkung der Investitionskosten dank der elektronisch gepaarten Temperaturfühler mit dem Wärmemengenzähler EngyCal RH33 und dem Dampfrechner EngyCal RS33
Vorteile
Mit mehr als 60 Jahren Anwendungserfahrung auf dem Gebiet der Wasser-/Dampfkreisläufe helfen wir unseren Kunden, die Lebenszykluskosten zu optimieren und den Zeitaufwand für die Planung und Beschaffung zu reduzieren. Unser Ziel ist es, technische Lösungen bereitzustellen, die einfacher, sicherer und präziser sind und kontinuierliche Vorteile für die Prozesse in Ihrer Anlage bedeuten.
Schlüsselfaktoren
25 %
Kostensenkung durch eine Füllstandsmessung mit hochwertigem geführtem Radar in den Bypassgefäßen des Kessels
Schlüsselfaktoren
1
einziger Ansprechpartner für die gesamte Montage
Schlüsselfaktoren
100 000
Levelflex Bypasslösungen weltweit installiert
Wie wir Sie unterstützen
Wir sorgen für den sicheren, effizienten Betrieb Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs und meistern Vakuum- und Dichteprobleme, die sich auf die Füllstandsmessung auswirken. Wir bieten eine breite Palette an Technologien, Lösungen und Dienstleistungen, die die Anforderungen für unterschiedliche Prozessparameter erfüllen. Unsere Messgeräte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um durchgängige Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten.
- Höhere Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlage durch verbesserte Füllstandskontrollen
- Reduzierter Wartungsaufwand und niedrigere Lebenszykluskosten
- Reduzierter Zeitaufwand für Planung und Beschaffung
- Minimierte Installations- und Montagekosten (Messung in Bypass-Gefäßen mit geführtem Radar)
- Vollständige Einhaltung der Sicherheitsstandards für Kraftwerke (z. B. SIL, DGRL, ASME)