Kalibrierung im Labor
Maximale Qualität durch weltweit einheitlichen Standard
Mit der Kalibrierung Ihrer Messgeräte im Kalibrier- und Service-Center von Endress+Hauser halten Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Messgeräte auf höchstem Niveau. Kein anderer Hersteller betreibt mehr Kalibrieranlagen als Endress+Hauser. Seit Jahrzehnten planen, bauen und verbessern unsere Spezialisten Hightech-Prüfstände rund um den Globus. Unsere Kalibrieranlagen sind stets auf dem neuesten Stand der Technik. Zudem sorgt unser globales Kalibrierkonzept für maximale Sicherheit. Unsere erfahrenen Kalibrier- und Wartungsexperten können jedes Messgerät hochpräzise kalibrieren und justieren.
Video: Vorteile der akkreditierten Kalibrierung im Labor
Vorteile
Maximale Sicherheit durch globales Kalibrierkonzept mit weltweit identischen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten, Hightech-Anlagen (weltweit einmalig)
Höchste Genauigkeit Ihrer Geräte (0,05 %) durch unsere hochgenauen Produktionskalibrieranlagen (0,015 %) in der Schweiz - akkreditiert durch die SAS
Abgesicherte Qualität durch vollständig rückführbare Prüfmittel
Gesicherte Messergebnisse und weltweite Anerkennung durch Rückführbarkeit auf nationale Standards, z.B. METAS (Schweiz), PTB (Deutschland), LNE (Frankreich), NIST (USA), NIM (China)
Hochpräzise Messwerte und lückenlose Rückführbarkeit
Im Kalibrierlabor von Endress+Hauser kalibrieren wir zuverlässig jede Messgröße der Prozessindustrie wie Durchfluss, Druck oder Temperatur – sogar unabhängig vom Hersteller. Alle Kalibrieranlagen sind gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert, in Deutschland beispielsweise durch die DAkkS. Für sämtliche Kalibrierungen weltweit gelten damit dieselben hohen Qualitätsstandards. Das sorgt nicht nur für hochgenaue Messwerte, sondern garantiert dank einer lückenlosen „Kette“ von Vergleichsmessungen auch die vollständige Rückführbarkeit Ihrer Laborkalibrierung auf das nationale Bezugsnormal Ihres Landes.
Unser Kalibrierservice ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert
Unsere Techniker überprüfen im Labor vor jeder Kalibrierung den Zustand Ihres Messgeräts auf „Herz und Nieren“ – von der Elektronik bis zum Sensor
Das Know-how unseres Serviceteams reicht von der Metrologie über Kalibrierung bis hin zur Messtechnik
Zuverlässige Kalibrierung jeder Messgröße der Prozessindustrie wie Durchfluss, Druck oder Temperatur
Kompletter Service aus einer Hand
Downloads
-
Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)
Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren
Dateigröße:
Dateiname: