Werkstattservice – Kalibrier- und Servicecenter in Weil am Rhein
Umfassende Wartungs-, Kalibrier-, Diagnose- und Reparaturservices
Im Kalibrier- und Servicecenter wird nicht nur bei einem Gerätefehler eine Diagnose vorgenommen und die Reparatur durchgeführt, sondern es werden auch vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Zu diesen Maßnahmen gehören Serviceleistungen wie Wartungen, Rekalibrierungen sowie Geräteanpassungen. Dadurch wird die hohe Verfügbarkeit der Messgeräte und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.

Vorteile
Standarddurchlaufzeiten im Reparatur- und Servicecenter ab Eingang drei Arbeitstage, sowie ein 24-Stundenservice bei Notfällen, gewährleisten die schnell wiederhergestellte Funktionsfähigkeit der Messtechnik (Deutschland)
Kalibrierscheine nach ISO/IEC 17025 überzeugen Auditoren
Ausführliche Reparaturberichte und das Endress+Hauser Qualitätssiegel sorgen für erhöhte Transparenz und Qualität
Zertifizierte und validierte Prozesse nach ISO 9001 und OHSAS 18001 gewährleisten den Gesundheits- und Arbeitsschutz
Leistungen des Kalibrier- und Servicecenter
Pro Jahr werden ca. 20.000 Aufträge im Kalibrier- und Servicecenter bearbeitet. Die Leistungen umfassen nicht nur die Reparatur, sondern auch vorbeugende Wartung mit technischer Überprüfung und Funktionstest. Pro Jahr werden ca. 4.000 Kalibrierungen von Durchfluss, Druck, Dichte und Registriergeräten durchgeführt. Für weitere Parameter, höhere Kalibrierbereiche und Genauigkeiten werden die Geräte an die Herstellerwerke weitergeleitet. Geräteanpassungen werden nach Ihren individuellen Anforderungen umgesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie direkt im Online-Tool der Rücksende-Anmeldung.
Das Kalibrier- und Servicecenter in Weil am Rhein ist nach DAkkS (ISO 17025) akkreditiert und ISO 9001 zertifiziert.
Eine Übersicht über das Kalibrierportfolio mit Informationen zu Kalibrierbereichen und Messunsicherheiten finden Sie in unserer Broschüre Einzigartige Kalibierkompetenz
Das Kalibrierlabor von Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG wendet derzeit keine Kalibrierverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich (D-K-19095-01-00) an. Alle angewandten Kalibrierverfahren (Permanent-Labor und Vor-Ort) sind in der gültigen Akkreditierungsurkunde beschrieben.
Sollten Kalibrierverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich zur Anwendung kommen, werden diese über eine Übersichtstabelle auf www.de.endress.com veröffentlicht.
Geräteanpassungen: Umbauten, Geräteanpassungen, Parametrierung, und Software-Updates