Sichere Druckluftversorgung
Sichere Druckluftversorgung bei der Herstellung von Kunststoffverpackung und Formteilen
Endress+Hauser (Schweiz) AG unterstützt den Kunden bei der Optimierung der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit seiner Druckluftanlage. In einem Komplettangebot werden die Überwachung des Druckluftverbrauchs, des Taupunkts und der Filter in Verbindung mit einer Datenaufzeichnung abgedeckt.
![t-mass 150 t-mass 150](/__image/a/973661/k/80de7d0a2d458ce00ac9d3856a715df6602e55d8/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Tmass_150_Druckluft.jpg)
Vorteile auf einen Blick
Kontinuierliche Druckluftverbrauchsmessung
Filterüberwachung mittels Differenzdruckmessung
-
Taupunktüberwachung
Alarmmeldung per E-Mail bei Grenzwertverletzung
-
Datenspeicherung und Analyse mit kompaktem Energiemonitoringsystem
Herausforderung
Die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Druckluftversorgung steht bei dem Kunden an erster Stelle. Ein Stillstand der Druckluftversorgung bedeutet Produktionsstillstand. Daher sollte die bestehende Druckluftanlage mit gezielten Massnahmen verbessert werden. Neben der Investition in einen zweiten, redundanten Kältetrockner sollte auch eine kontinuierliche Messung des Druckluftverbrauchs erfolgen. Differenzdruckmessgeräte für die Filterüberwachung und eine Datenaufzeichnung sollten installiert werden.
Realisierung
Durch die Komplettlösung von Endress+Hauser werden wichtige Parameter der Druckluftanlage überwacht: Druckluftverbrauch, Differenzdruck Filteranlage, Taupunkt, Stromverbrauch, Berechnung spezifischer Energieverbrauch. Durch die Erfassung, Speicherung und Analyse der Messdaten kann zum einen die Effizienz der Druckluftproduktion sichergestellt werden und zum anderen lassen sich Massnahmen zur Druckluftverbrauchssenkung gezielt überwachen.