Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Einfache und effiziente Füllstandsmessung in Bunkern und Halden

Radarmesslösungen für Feststoffe

Die neuen 80GHz-Radarsensoren Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B bieten eine zuverlässige und stabile Füllstandsmessung in einfachen Schüttgutanwendungen, unabhängig von äußeren Einflüssen und Materialeigenschaften. Stark wechselnde Oberflächenbedingungen, z.B. durch schnell bewegtes Schüttgut, stellen für die neuen Geräte keine Herausforderung dar. Installationsaufwand und Bedienung werden durch den Fern- und Direktzugriff vereinfacht. Verifizierungen auf Knopfdruck und
Wiederholungsprüfungen werden durch einen Bedienassistenten geführt und können ohne Prozessunterbrechung durchgeführt werden.

Micropilot FMR20B, Füllstandsmessung, Halden ©Endress+Hauser

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Messung unabhängig von Witterungsbedingungen, Temperatur, physikalischer Beschaffenheit des Mediums oder stark schwankender Korngröße durch den hochentwickelten Radarchip und die vielfältigen Einbau- und Zubehöroptionen.

  • 80GHz-Radarchip und 80mm-Antenne für präzise Messungen bis zu 30m.

  • Heartbeat Technology ermöglicht Diagnose und Verifizierung im laufenden Betrieb ohne Geräteausbau. Zertifiziert, rückführbar
    und dokumentiert nach ISO 9001.

  • Geführte Bedienassistenten (sogenannte „Wizards“) vereinfachen die Inbetriebnahme, Wiederholungsprüfungen und Verifizierungen erheblich.

  • Intuitive Fernbedienung über App und Direktzugriff mit dem farbigen Touch-Display sorgt für schnelle und sichere Inbetriebnahme und Steuerung.

Ihre Herausforderung

In Bunkern, Deponien und Halden führen extreme Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind, Regen oder Schnee häufig zu einer Veränderung des Materialzustands. So können Körner trocken, nass oder sogar gefroren sein. Diese Zustände können die Reflexion des Radarsignals und das Messergebnis beeinflussen. Darüber hinaus wirken sich auch stark schwankende Korngrößen, Messhöhen und häufig wechselnde Oberflächenformationen auf die Messgenauigkeit aus.

Unsere Lösung

Je einfacher, desto besser: Die Antwort von Endress+Hauser ist die neue Produktfamilie Micropilot FMR10B, FMR20B und FMR30B. Ausgestattet mit 80GHz-Radartechnologie ist die Messung unabhängig von Medieneigenschaften hochpräzise und zuverlässig. Die neuen Geräte können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ergänzt werden, um die Herausforderungen der Wetter- und Montagebedingungen zu meistern.

Micropilot FMR20B, Füllstandsmessung, Halden ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B, Füllstandsmessung, Halden, Bluetooth-Verbindung ©Endress+Hauser

Möchten Sie mehr erfahren?

Lesen Sie wie Prozessunterbrechungen durch zuverlässige Füllstandsmessungen in Bunkern und Halden vermieden werden können und wie einfache sowie schnelle Bedienung und Wartung dabei unterstützen.