Energiemonitoring
Digitalisierung vereinfacht das Sammeln und Monitoring von Energiedaten
Um Einsparpotenziale bei Dampf-, Wasser- und Druckluftverbräuchen gemäß den Umweltzielen identifizieren und realisieren zu können, wurde mit Unterstützung von Endress+Hauser ein Energiemonitoring installiert, welches konsequent auf Digitalisierung setzt.
Das Ergebnis
-
Der Energieverbrauch für die Herstellung einer jeden Biersorte ist durch ein lückenloses Energiemonitoring vom Sud bis zur Flasche vollkommen transparent.
Dank Digitalisierung wurde die Überwachung einfach in die bestehende Infrastruktur integriert.
Kundenherausforderung
Die Staatsbrauerei will den spezifischen Wärmeverbrauch um 4 % und den betrieblich bedingten CO₂-Ausstoß sogar um 30 % senken. Das Hofbräuhaus hat dafür als erste deutsche Brauerei den eigenen CO₂-Fußabdruck umfangreich ermitteln lassen. Alle Einzelmaßnahmen dazu werden durch ein Umweltmanagementsystem gebündelt. Ein Automatisierungskonzept zur Datenintegration musste entwickelt werden. Dies sollte eine lückenlose Energiemengenerfassung sicherstellen und einen mobilen Zugriff auf die Daten gewährleisten.
Unsere Lösung
Herzstück des Konzepts ist der Memograph M. Ein Datenmanager, der als Schnittstelle zwischen Feldgeräte- und Prozessleitebene fungiert und alle gängigen Feldbusse unterstützt. Die aktuellen Messwerte der Sensoren reicht der Memograph M mittels PROFINET an die Steuerung weiter. Den mobilen Zugriff auf die Energiedatenerfassung gewährleistet der FieldXpert. Dieser robuste Industrie- Tablet PC besitzt eine vorinstallierte Gerätetreiberbibliothek für alle wichtigen industriellen Protokolle und erkennt Geräte automatisch per Klick.