Passende Instrumentierung für CNG-Kompressoren
Das Erdgastankstellennetz Ägyptens
Die ägyptische Regierung arbeitet daran, Flüssigkraftstoffe durch Erdgas zu ersetzen. Um dies zu erreichen, wurde das Ziel ausgegeben, die Zahl der Erdgastankstellen im Land bis Ende 2021 von 306 auf 1000 zu erhöhen. Bestehende Tankstellen, die Oktan-Kraftstoffe anbieten, werden um Erdgaszapfsäulen erweitert. Gleichzeitig werden neue Erdgastankstellen gebaut.
![Standardisierung der Instrumentierung, CNG-Kompressor. Gaskompressor, Erdgasfüllung CNG-Kompressormodell mit Elektromotor](/__image/a/9622373/k/2a97b5d166e3e86093ba2a898c65d6affa1772c3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Compressor.jpg)
Ergebnisse
Kompakte Bauform: Der PMP21 hilft durch seine geringe Aufstellfläche dabei, Platz im Skid einzusparen.
Der Liquiphant-Grenzschalter ist wartungsfrei und weist aufgrund der fehlenden mechanischen beweglichen Teile eine bessere Langzeitstabilität als Schwimmerschalter auf.
Ein einziger Anbieter für alle Messparameter. CNGmass für Durchflussmessung, Cerabar-Druckmessumformer aus dem Fundamental- und erweiterten Segment, iTEMP-Temperatursensor und Liquiphant-Grenzstandschalter.
Lokale Präsenz und Unterstützung in den Ländern, in denen die Projekte stattfinden, mit einem Anbieter, der auch bei Großprojekten enge Zeitpläne einhalten kann.
Die Herausforderung
Kwangshin benötigte die passende Instrumentierung und Standardisierung für das von Wettbewerb geprägte ägyptische Projekt. Sie versuchten, den Platzbedarf der Instrumentierung ihrer Skids zu reduzieren.
Unsere Lösung
Die Entscheidung für den Cerabar PMP21 fiel aufgrund seiner kompakten Form, seiner Eignung für den Anwendungszweck und seiner Ex-Bescheinigungen.
Der jüngst auf den Markt gebrachte Liquiphant FTL41 ist ein geeignetes Messgerät, das auf einer bewährten Technologie beruht und über die erforderlichen Ex-Bescheinigungen verfügt.