Endress+Hauser
BioSense Device BAB00
Testen Sie Ihre Produkte mit nur einem universellen Gerät auf zahllose Qualitätsparameter.
Das Device umfasst die gesamte Hardware, die für das Prozessieren des Detektionsmodules benötigt wird. Die zugehörige Steuerungssoftware steuert das Gerät und analysiert die Daten – eine manuelle Dateninterpretation ist nicht erforderlich.
Vorteile
Automatisiert den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zum Ergebnis
Nur wenige einfache Handhabungsschritte
Keine zusätzlichen Geräte nötig (z. B. Zentrifuge/Filteranlage)
Kein geschultes Laborpersonal erforderlich
Bearbeitungszeit: ~60 Minuten (abhängig von der Anwendung)
Funktionsweise
Das Device ermöglicht den präzisen automatisierten Nachweis von Qualitätsparametern mittels qPCR und den anwendungsspezifischen Kits - und das bequem vor Ort!
Die begleitende Control-Software leitet Sie einfach durch den Analyseprozess von der Probe bis zum Ergebnis und speichert die Testergebnisse.
Produktdetails
Bestellnummer: BAB00-A00A1+1
Anzahl der Proben pro Lauf: 1-2
Control-Software: lauffähig auf jedem Windows-PC oder vorinstalliert auf einem optional verfügbaren Laptop
Downloads
Device Control Software (Download über Kontaktformular anfordern)
![Endress+Hauser BioSense Device for molecular testing Endress+Hauser BioSense Device und Control Software](/__image/a/9851762/k/cfa4a38520ba396d8e7b647a5b928d898410f695/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/ESDR13%20+%20Laptop%20BioSense.jpg)