Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

SMM 2024 - Shipbuilding, Machinery & Marine

Leitmesse für die Maritime Industrie; Hochgenaue Bunker- und Kraftstoffmessung, Analyseverfahren für Abgasreinigungssysteme

Ihr Partner in der Maritimen Industrie. Vom Sensor über die Lösung bis zum Service.

Endress+Hauser präsentiert auf der SMM 2024 vom 3. - 6. September in Hamburg Lösungen für Applikationen aus unterschiedlichen Bereichen. Die Applikationen reichen von der Bunker- und Verbrauchsmessung klassischer, wie auch alternative Brennstoffe, über das Erfassen unterschiedlicher Messparameter (Füllstand, Druck, Temperatur, …), bis hin zur Analyse des WashWater in Abgasreinigungssystemen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Datum
03.09.2024 - 06.09.2024
Zeiten
10:00 - 16:00 MESZ
10:00 - 18:00 MESZ
Ort
Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1
20357 Hamburg
Deutschland
Hallen- und Standnummer

Halle B6, Stand 221

Hochgenaue Kraftstoff-, Bunker- und Verbrauchsmessung

Kraftstoffmanagement heißt auch Kostenmanagement. Dies ist heute wichtiger denn je, da die Kraftstoffkosten bis zu 60% der operativen Kosten eines Schiffes ausmachen können. Genau hier setzt Endress+Hauser mit hochgenauer Messtechnik und den richtigen Lösungen an. Der Einsatz von Corriolis Massedurchflußmessgeräte vom Typ Promass, der für alle Kraftstoffarten geeignet sind, macht es möglich den Kraftstoffverbrauch mit höchster Genauigkeit zu messen und darzustellen. In Verbindung mit weiteren Daten des Schiffes, kann ein für das Schiff optimaler Betriebszustand festgelegt und ein Maximum an Effizienz erreicht werden.

Schiff am Dock ©Endress+Hauser

Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe

Analysesystem des Waschwassers für Abgasreinigungsanlagen 

Das CDE50 Waschwasser-Überwachungssystem ist für Scrubberhersteller, wie auch für Schiffsbetreiber, die ein System gemäß der Rauchgasentschwefelungsvorschrift MEPS.259(68) bereitstellen müssen, gleichermaßen geeignet. Unser Angebot ist eine schlüsselfertige Lösung, die wenig Platz benötigt, um alle kritischen und erforderlichen Parameter zu messen. Durch die Verwendung eigener Instrumente, vorkalibrierte Sensoren und nahtlose Integration in verschiedene Datenkommunikationsprotokolle, sowie ein Pumpenskid mit Entlüfter und Pulsationsdämpfer sind ein konstanter Probenfluss, sowie Transparenz gewährleistet.

Kompakte, robuste und für die Schifffahrt zugelassene Lösung für die Waschwasserüberwachung von Schiffsabgaswäschern

Erfahren Sie hier mehr über unser Waschwasser Überwachungssystem

Der Memosens-Sensor CFS51 misst PAH in Übereinstimmung mit MEPC.259(68) und MEPC.340(77) ©Endress+Hauser

Bunker Metering System für moderne Kraftstoffe (z.B. LNG)

Endress+Hauser hat eine standardisierte Lösung für das Bunkern von LNG entwickelt, diese bietet eine Reihe von Optionen zur Unterstützung von Massentransfers Energieberechnungen und Boil-Off-Gas Messungen. Beim Bunkern von LNG stellt die Bestimmung des Energiegehalts bei kryogenen Flüssigkeiten aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen (-160°C) eine Herausforderung dar. Oft variiert die Zusammensetzung von LNG aufgrund der Vermischung verschiedener Quellen und der Alterung unter Lagerbedingungen. Eine zuverlässige Messung der Qualität der umgeladenen Ladung ist ein wesentlicher Bestandteil der Bunkerlieferung.

Schiffstransport von LNG ©Endress+Hauser

Erfahren Sie mehr über LNG-Bunkerlösung

Grafik LNG-Bunkerlösung ©Endress+Hauser
LNG-Bunkering Kontrollsystem DSK1LN ©Endress+Hauser
Schaubild Anzeige - LNG Metering Computer ©Endress+Hauser

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten - dann besuchen Sie uns doch auf der SMM 2024!

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel